Source monochromateur simple et double
Les monochromateurs 1/4 m MS257 et Cornerstone 260 ont deux ports de sortie et des réseaux multiples pour un balayage continu sur une gamme de longueurs d'onde très large. Vous n'avez généralement besoin que de deux sources pour couvrir une telle largeur de gamme. Le 77713 permute les sources sans que vous ne deviez interrompre votre expérience pour changer les sources. La figure1 montre les principes de fonctionnement et la longueur du chemin optique.
Figure 1 : Chemin optique des périscopes motorisés 77713 et 77765.
Caractéristiques
| Temps de commutation |
~0.3 s |
| Répétabilité |
±20 arc s |
| Nombre d'ouverture F/# effectif* |
4,9 |
| du miroirMirror Traitement |
AlMgF2 |
*Quand il est utilisé avec une source focalisée