RES-1 est une mire sur verre avec des lignes claires sur fond opaque. Elle est généralement utilisée en transmission et elle est compatible avec le support de filtres FH-2. RES-1 est conforme à la norme USAF-1951 relative aux mires de résolution standard, elle est recommandée dans de nombreuses applications. Le substrat en verre est parfait pour ce procédé dimpression et les groupes de lignes apparaissent très clairs.
RES-2 est en papier cartonné et présente des lignes noires sur fond blanc, elle peut être utilisée pour tester des objectifs dappareil photo.
RES-2 est une alternative économique à RES-1. Veuillez noter que pour RES-2 Limpression des groupes de résolution élevée, au delà du groupe 4 élément 4 est faite dans les règles de l'art, mais du fait du substrat en papier cartonné et du grain de celui-ci, les paires de lignes deviennent imperceptibles aux résolutions élevées.
Pour les applications exigeantes, vous devez choisir le mire RES-1.