Das 78357SPL Spektrometer besteht aus dem Modell 78357 Oriel Minispektrometer der IS-Serie, einem Ordnungsfilter sowie einer ein Meter langen, robusten, mit Edelstahl verkleideten Faser. Das Spektrometer deckt den Wellenlängenbereich von 400 nm bis 1.100 nm ab und kann zur Beobachtung des CW-Durchbruchs bei modengekoppelten Lasern, wie den Tsunami ® Titan:Saphir-Lasern, verwendet werden. Das Spektrometer verfügt über eine USB 2.0 Schnittstelle. Die Datenerfassung wird durch die LabVIEWTM-basierte TRACQ BASICTM Spektroskopie-Anwendung vereinfacht. LabView VIs werden mitgeliefert. Die Software läuft unter Windows XP. Für die Montage des 78357SPL Minispektrometers auf einem optischen Tisch bestellen Sie bitte die Grundplatte Modell 78353.
Abb. 1 Das vom 78357SPL Spektrometer erhaltene Laserspektrum des modengekoppelten Tsunami®.
Abb. 2 Tsunami®-Spektrum ohne Modenkopplung.