Des performances élevées en UV
L'un de nos critères de conception était d'atteindre des performances élevées en UV. Après des essais très complets de nombreuses matrices, nous avons choisi une matrice de photodiodes Si NMOS de large réponse spectrale, d'excellente sensibilité dans la plage de l'ultraviolet, et de diaphonie plus faible que la plupart des autres candidates. Le traitement des CCD destiné à améliorer leurs performances en UV se dégrade avec le temps. Or les PDA (matrices de photodiodes) peuvent s'en passer car leurs performances en UV sont bonnes. Le minispectromètre obtenu est plus performant que les instruments traditionnels basés sur les CCD, en particulier dans l'UV (voir Fig. 1), et ses performances ne déclinent pas avec le temps.
Figure 1 : Absorbance de la caféine, mesurée avec un minispectromètre IS et avec un modèle traditionnel à CCD.
Faible lumière parasite
La plage de longueur d'onde entre 195 et 250 nm est critique pour la spectroscopie en UV profond. Le signal mesuré étant souvent assez faible dans cette plage, l'exactitude des mesures nécessite un instrument dont la lumière parasite est faible. Les spectromètres couplés sur fibre souffrent souvent d'une non-correspondance entre l'ouverture numérique de la fibre optique et l'ouverture du spectromètre, et cela se traduit par une perte de sensibilité. Les instruments Oriel de la série IS possèdent des rapports d'ouverture concordants, pour une plage dynamique et une sensibilité élevées. Le rapport d'ouverture des instruments de haute résolution est 3,7 ; celui des instruments de résolution moyenne est 2,6. La lumière parasite est minimisée par la bonne correspondance des ouvertures des optiques internes et par la qualité de finition des parois.
Options des filtres de tri d'ordre
Nos minispectromètres IS de haute résolution comportent une glissière de filtre pouvant recevoir des filtres de tri d'ordre de diamètre 25,4 mm. La glissière de filtre est à l'intérieur du boîtier de l'instrument ; il est rapide et facile d'insérer et de retirer le filtre. L'instrument de résolution moyenne travaillant entre 190 et 800 nm comporte un film de tri d'ordre exclusif sur le détecteur à photodiode. Le modèle travaillant entre 400 et 1000 nm est livré sans filtre de tri d'ordre, mais ce dernier est proposé en option. Pour plus de détails, veuillez contacter un ingénieur technico-commercial de Newport.
Modèles couplés sur fibre et en espace libre
La plupart des minispectromètres du marché sont des instruments couplés sur fibre. Les fibres possèdent des avantages dans le transport de la lumière, mais ont aussi leurs limites. L'accès direct à la fente permet de modifier facilement et à peu de frais la résolution et le rendement. Il apporte aussi une plus grande souplesse dans l'injection de lumière dans le spectromètre, ce qui est important pour de nombreux intégrateurs de systèmes. Nos instruments fibrés possèdent un connecteur SMA ; la fibre doit être commandée séparément. Nos instruments travaillant en espace libre sont dotés en entrée d'une bride mâle standardisée de 1,5 pouce ; ils acceptent tout accessoire doté d'une bride femelle standardisée de 1,5 pouce.
Minispectromètres couplés sur fibre
Les minispectromètres couplés sur fibre possèdent un connecteur SMA acceptant toute fibre de terminaison adaptée. Nous proposons des fibres standards en verre de silice et des fibres résistantes à la solarisation. Si vous travaillez en dessous de 260 nm, nous recommandons d'utiliser une fibre résistante à la solarisation pour assurer la continuité du facteur de transmission de l'UV. Le spectromètre est livré sans fibre ; elle doit être commandée séparément.
Minispectromètres en espace libre
Nos instruments opérant en espace libre sont dotés d'une bride mâle standardisée de 1,5 pouce avec une fente de 10 ou de 25 mm (selon le modèle). Pour une fente d'une autre dimension, veuillez contacter un ingénieur technico-commercial. Tout accessoire Oriel doté d'une bride femelle standardisée de 1,5 pouce s'adapte directement sur l'entrée, y compris le support de fibre optique pour le cas où vous voudriez parfois travailler sur fibre.
Accessoires d'échantillonnage
Nous proposons divers accessoires d'échantillonnage pour ces minispectromètres : des supports de cuve, des sphères intégrantes, des correcteurs de cosinus, des sondes d'échantillonnage et des blocs de collimation.
Facilité de mise en œuvre
Tous les minispectromètres IS comportent une interface USB 2.0. L'application spectroscopique TRACQ BASICTM, basée sur LabVIEWTM, simplifie l'acquisition des données. La livraison inclut également des instruments virtuels LabView logiciel fonctionnant sur Windows XP. Les données peuvent être exportées dans la plupart des applications Microsoft.
Montage
Pour fixer les minispectromètres IS 78355 à 78358 à une table optique, métrique ou non métrique, veuillez commander la plaque de montage 78353 en option. Cette plaque élève l'axe optique de l'instrument de 6,4 mm. Les modèles 78345 à 78348 possèdent des trous taraudés 1/4-20 dans la partie inférieure de leur boîtier, pour un montage sur colonne.
Fentes
Par défaut, les fentes des modèles 7835x font 25 mm. Nous proposons des fentes de 15, 35 et 50 mm en option. Pour les modèles 7834x de haute résolution, la dimension par défaut est 10 mm, et des fentes de 25, 50, 100 et 200 mm existent en option. Prière de spécifier la dimension optionnelle au moment de la commande. Si vous souhaitez installer une de ces fentes sur votre spectromètre, ce dernier doit être renvoyé à l'usine pour réétalonnage.
|
Référence |
Largeur de fente (mm) |
Résolution (nm) |
| 78355
à 78358
|
25 |
2,5 |
| 35 |
3,5 |
| 50 |
5,0 |
| 78345
, 78346
|
10 |
0,4 |
| 25 |
0,7 |
| 50 |
1,1 |
| 100 |
1,6 |
| 200 |
2,5 |
| 78347
, 78348
|
10 |
1,5 |
| 25 |
2,6 |
| 50 |
4,1 |
| 100 |
6,0 |
| 200 |
9,4 |