Le spectromètre 78357SPL est constitué du minispectromètre Oriel 78357 de la série IS, d'un filtre de tri d'ordres et d'une fibre avec gaine en acier inoxydable robuste d'un mètre de long. Ce spectromètre couvre les longueurs d'ondes comprises en 400 et 1100 nm et peut servir à observer les spectres d'émission des lasers en mode verrouillé tels que les lasers Tsunami ® Ultrafast Ti:Sapphire. Le spectromètre est fourni avec une interface USB 2.0. L'acquisition des données est simplifiée grâce à LabVIEWTM basé sur l'application de spectroscopie TRACQ BASICTM . LabView Vls. sont également inclus. Le logiciel fonctionne sous Windows XP. Pour monter les minispectromètres 78357SPL sur une table optique métrique ou en pouces, commandez l'embase de montage modèle 78353.
Fig. 1. Spectre laser en mode verrouillé Tsunami® obtenu grâce au spectromètre 78357SPL.
Fig. 2. Spectre du Tsunami® lorsqu'il n'est pas en mode verrouillé.