Die kompakten Mikroschienen und Reiter eignen sich ideal für kleine, kompakte optische Aufbauten und Prototypen. Durch ihre präzise Schwalbenschwanzführung können Komponenten sehr schnell mit den Reitern der Serie MC an beliebiger Stelle hinzugefügt, ausgerichtet und stabil befestigt werden.
Die Mikroschienen sind in sechs verschiedenen Standardlängen zwischen 37 mm und 600 mm erhältlich. Sie lassen sich durch die vorhandenen Durchgangsbohrungen und Langlöcher in jeder beliebigen Ausrichtung auf Montageflächen befestigen. Mit den Abstandsstücken M-SS-2 baut man besonders stabile, dreidimensionale, doppelsäulige Konstruktionen auf, indem man zwei Schienen vertikal, mit den Abstandsstücken zwischen den Schienen, montiert.
Zur schnellen und sicheren Befestigung von Optiken auf den Mikroschienen stehen die drei Reitermodelle der Serie MC zur Verfügung. Die vorgespannten Kunststoffführungen ermöglichen eine ruckfreie Positionierung auf der Schwalbenschwanzschiene. Durch Zurückdrehen der Halteschraube lässt sich der Reiter an jedem Ort der Schiene von oben einrasten, ohne andere Komponenten abnehmen zu müssen. Aufgrund der niedrigen Bauhöhe dieser einteiligen Aluminiumreiter können Komponenten dicht nebeneinander montiert werden. Die drei angebotenen Modelle passen zu einer ganzen Reihe unterschiedlicher Optikhalter und den Lineartischen der M-MT Serie.
Empfohlenes Zubehör
Optikhalter der MH Serie
Lineartische der M-MT Serie
Rotationstisch M-MT-RS