Miniatur-Kugellinsen werden gewöhnlich zum Kollimieren und Fokussieren von Laserstrahlen sowie zur Laser-Faser-, Faser-Faser- und Faser-Detektor-Kopplung eingesetzt. Die Linsen sind mit vier Durchmessern erhältlich: 1 mm, 2 mm, 3 mm und 5 mm. Die größeren Kugeln sind leichter zu handhaben und zu positionieren. Die kleineren Kugeln passen hingegen in Aufbauten mit wenig Platz.
Die breitbandige MgF2-Entspiegelung für die Wellenlängen 830 nm, 1300 nm oder 1550 nm reduziert Rückreflexionen. Die Kopplungseffizienz dieser Linsen liegt in der Regel über 90%.