Versions manuelle et motorisée
Nous proposons deux gammes de mini monochromateurs :
Monochromateurs manuels
Ces modèles ont un bouton moleté, qui permet à un mécanisme de barre vis/sinusoidal en acier de précision de faire tourner le réseau. Un écran numérique affiche la longueur d'onde en nanomètres, à 0,2 nm près.
Monochromateurs motorisés
Pour des applications de balayage, nous vous recommandons un monochromateur motorisé. Ces appareils utilisent un contrôleur de moteur à étape avec une interface RS 232. Avec le contrôleur, vous disposez d'un programme d'application avec plus de 25 commandes pour contrôler un certain nombre d'opérations du pilotage de réseau. Ces modèles motorisés comprennent également un pilotage manuel et un compteur numérique qui affiche la longueur d'onde à 0,2 nm.
Figure 1 : Configuration optique du Mini Monochromateur.
Configuration optique
La figure 1 montre le design Ebert-Fastie de ces monochromateurs. Le rayonnement complet du spectre est focalisé sur la fente d'entrée et reflété par un miroir pliable dans un miroir sphérique collimateur/focaliseur. Ce miroir collimate le rayonnement et le dirige vers le réseau, où il est diffracté.
Une fois diffracté, le rayonnement est redirigé vers le miroir collimateur/focaliseur, et un segment du rayonnement dispersé est focalisé sur la fente de sortie via un deuxième miroir pliable.
Quatre plages de longueur d'onde
Pour que le coût et la taille de ces appareils restent compétitifs, nous en avons simplifié le design. A l'inverse de nos appareils plus sophistiqués , ces modèles présentent un seul réseau fixe, et ce réseau ne peut être interchangé sur place. Le réseau est un réseau 20 X 20 mm réglé ou holographique (selon l'appareil).
Pour couvrir la plage spectrale UV-NIR, nous vous proposons quatre modèles (en versions manuelle et motorisée), dont vous trouverez la liste dans le Tableau 1. Sous forme d'instruments personnalisés, nous proposons également des appareils pour couvrir des régions de 750 nm à 1,7 mm et de 850 nm à 2,2 mm.
Tableau 1 : Plages de longueur d'onde des Mini Monochromateurs.
|
Plage de longueur d'onde |
Caractéristiques Réseau |
|
Densité des traits(l/mm) |
Longueur d'onde de Blaze |
Type de réseau |
| 190 - 650 nm |
2400 |
250 |
Holographique |
| 200 - 800 nm |
1800 |
250 |
Holographique |
| 300 - 800 nm |
1800 |
500 |
Holographique |
| 500 nm - 1,2 mm |
1200 |
750 |
Gravé |
Résolution
La résolution de l'appareil est fonction de sa longueur focale, de la dispersion du réseau, de la largeur des fentes d'entrée et de sortie, et à un moindre degré, de la longueur d'onde. La résolution est inversement proportionnelle à la largeur de la fente. La résolution augmente quand la largeur de fente décroît. Le rendement varie cependant directement avec le carré de la largeur de la fente. En diminuant de moitié la largeur de la fente, le rendement décroît par un facteur de quatre.
En modèle standard, ces appareils comprennent deux fentes de 300 mm x 4 mm.Vous pouvez accroître la résolution en utilisant des fentes plus étroites (Nous proposons des fentes de 50 mm, 100 mm, 150 mm, 600 mm et 1000 mm de largeur en option). Demandez différentes fentes au moment de l'achat, ou achetez des kits supplémentaires pour pouvoir varier le rendement et la résolution. Les fentes sont facilement interchangeables. Le tableau 2 présente les résolutions possibles avec les fentes standard et en option.
Tableau 2 : Résolution des Mini Monochromateurs
|
Des appareils Plage longueur d'onde utilisable |
Dispersion linéaire (nm/mm) |
Résolution avec ces fentes (nm)* |
|
50 mm |
100 mm |
150 mm |
300 mm |
600 mm |
1000 mm |
| 190 - 650 nm |
5,54 |
0,28 |
0,55 |
0,83 |
1,66 |
3,32 |
5,54 |
| 200 - 800 nm |
7,41 |
0,37 |
0,74 |
1,11 |
2,22 |
4,44 |
7,41 |
| 300 - 800 nm |
7,21 |
0,36 |
0,72 |
1,08 |
2,16 |
4,32 |
7,21 |
| 500 nm - 1,2 mm |
11,29 |
0,56 |
1,13 |
1,69 |
3,39 |
6,77 |
11,29 |
Lumière diffuse
Le montant du rayonnement diffus sortant de la fente de tous les monochromateurs dépend de plusieurs facteurs. Parmi eux : le réseau, la longueur d'onde opérative et la diffusion de la lumière dans l'appareil. Le signal mesuré dû à la lumière diffuse est variable également, et ces facteurs sont souvent les facteurs dominants, de l'intensité et de la distribution spectrale de la source d'entrée, et de la réponse spectrale du détecteur. La performance en matière de lumière diffuse de ces instruments est impressionnante : 0,03%.
Accessoires en option
Nous offrons plusieurs accessoires spécifiquement pour ces Mini Monochromateurs ( attention : ces accessoires ne peuvent être utilisés avec nos appareils complets).
Filtres de tri de commande
Bloquez les commandes plus élevées non désirées avec un filtre de tri de commande. En raison de l'unique bloc fente d'entrée de ces monochromateurs, vous ne pouvez utiliser nos blocs filtres à bride traditionnels avec ces appareils. Les blocs pour ces monochromateurs ont une fente intégrale ; remplacez tout simplement le bloc de fentes d'entrée ou de sortie de l'appareil avec un bloc filtre. Les blocs filtres sont livrés avec des fentes standard 300 mm (comme pour les appareils).
Figure 2 : Transmission des filtres de tri de commande.
Blocs fibre optique
Comme avec les blocs fentes, les blocs filtres dédiés sont nécessaires pour ces monochromateurs. Nos adaptateurs fibre à bride ne se montent pas sur les blocs fente de ces Mini Monochromateurs.
Nous proposons deux faisceaux de fibre de verre pour ces appareils. Une extrémité de ce faisceau possède une fente intégrée 600 mm x 4 mm, qui remplace le bloc filtre de cet appareil. L'autre extrémité de ce Bloc filtre 78040 possède une férule de 4,8 mm de diamètre externe. L'autre extrémité du Bloc fibre 78041 possède une terminaison SMA. Les deux faisceaux de fibre font 1,5 m de long.
Figure 3 : Transmission des Faisceaux de fibre de verre 78040 et 78041.
Source programmable
Construisez une source programmable avec l'un de nos mini Monochromateurs et la Source lumineuse Halogène Tungstène 78042/3. La Source 78042/3 comprend :
- Une lampe halogène Tungstène 20 Watts
- Un boitier d'alimentation 12 V DC
- Bloc à ouverture variable
- Un socle de montage
La sortie spectrale de la source est comprise entre 340 nm et 3 mm, et correspond à la fente d'entrée du monochromateur. Le boitier de lampe, l'obturateur et le bloc à ouverture variable sont montés sur un socle, ce qui vous permet d'atténuer la lumière ou de fermer le faisceau par une simple glissière manuelle.
Le socle de montage accepte tous nos Mini Monochromateurs et aligne la sortie source pour qu'elle soit focalisée sur la fente d'entrée du monochromateur : Aucun alignement ni seconde focalisation optiques ne sont nécessaires.
Figure 4 : Rendement du Monochromateur 78022 illuminé par la Source halogène tungstène 78042, à différentes largeurs de fente.