| Kamera und Optiken |
| CCD Kamera |
CCD 1/16" Format, ca. 800.000 Pixel |
| Spektralbereich (nm) |
350 - 1100 |
| Vergrößerung |
10X, 20X, 50X oder 100X |
| Arbeitsabstand |
33,2 mm (10X), 20 mm (20X), 13 mm (50X) and 6,0 mm (100X) |
| Min. messbare Strahlgröße mit Software |
0,5 mm |
| Max. messbare Strahlgröße |
36,9 mm |
| Zoomfunktion (mm) |
1/25 der max. Objektivvergrößerung |
| Abschwächung |
NG10 Abschwächer für MBP Serie |
| Computerschnittstelle |
USB2.0, Windows OS: 2000/XP |
| Computeranforderungen (Minimum) |
Pentium IV 2,4GHz, 256MB RAM, High-speed USB2.0, HD 10MB frei, CD ROM und Windows OS 2000 oder XP |
| Abmessungen (mm) |
ø83 x 163,5 (Ohne Objektiv und Montagebasis) |
| Gewicht (kg) |
2,56 |