Newports metallisch beschichtete Neutralfilter bieten breitbandige Abschwächung bei niedrigen Laserleistungen. Sie bestehen aus kostengünstigem optischen Kronglas, das auf einer Seite beschichtet ist, und bieten im sichtbaren und nahen IR-Bereich eine exzellente Leistung. Die zweite Oberfläche ist poliert, aber unbeschichtet.
Die Filter gibt es einzeln oder als Sortiment. Das Sortiment enthält eine sinnvolle Zusammenstellung von Filtern. Die Filter werden geschützt in einem Holzkoffer aufbewahrt. Die Transmissionkurve jedes einzelnen Filters wird mitgeliefert.
Durch die große Auswahl und vielfältige Kombinationsmöglichkeiten lässt sich jede Dichte zwischen 0 und 6 mit einer Auflösung von 0,1 erreichen. Die optische Dichte (OD) wird folgendermaßen definiert:
OD = -log(T) or T = 10-OD
Dabei ist T die Transmission (0£T£1). Im Gegensatz zur Transmission addiert sich die Dichte mehrerer Filter. Durch Kombination von mehreren Filtern kann man jedes beliebige Abschwächungsverhältnis erreichen. Eine zu große Anzahl von Filtern kann jedoch zu unerwünschten Rückreflexionen führen.
Aufgrund der Absorption in der metallischen Schicht setzt man die Neutralfilter nur bei Lasern mit niedrigen Leistungen ein. Leistungsniveaus über 30 W/cm2 sollte man vermeiden. Für hohe Laserleistungen empfehlen wir die Abschwächer der Serie 935 (siehe Variable Abschwächer für Hochleistungslaser).
Technische Daten
| Material |
B 270 optisches Kronglas |
| Oberflächen-Ebenheit |
£5l bei 632,8 nm über die nutzbare Apertur |
| Nutzbare Apertur |
³ zentrale 80% der Abmessungen |
| Oberflächen-Qualität |
60-40 Kratzer-Aussprünge |
| Abmessungen |
±0,25 mm |
| Dicke |
3,0 ±0,25 mm |
| Keil |
£5 Bogenmin. |
| Fasen |
0,250,76 mm x 45° ±15° |
| Einfallswinkel |
0° |
| Optische Dichte bei 632,8 nm |
0,04: ±2,5%; 0,1: ±8%; 0,2: ±7%; 0,3: ±6%; 0,4: ±5%; ±4% für 0,5£OD£3,0 |
| Widerstandsfähigkeit |
MIL-C-48497A, Adhäsion, Feuchtigkeit, mittlerer Abrieb und Lösbarkeit |
| Reinigung |
Jede nicht reibende Reinigungsmethode, am besten mit Aceton oder Isopropylalkohol und Linsenpapier (siehe Handhabung und Reinigung von Optiken) |
| Zerstörschwelle |
30 W/cm2 CW, typisch; nicht empfohlen für Pulslaser mit höheren Energien |
Anmerkung: Wegen des absorptiven Verhaltens sollten diese Filter nicht mit Hochleistungslasern verwendet werden. Die Leistungsdichte sollte unter 30 W/cm2 bleiben.