Newports metallisch beschichtete Neutralfilter bieten breitbandige Abschwächung bei niedrigen Laserleistungen. Sie bestehen aus einem ultrareinen Substrat aus UV Fused Silica, das auf einer Seite beschichtet ist, und bieten vom UV bis zum nahen IR eine exzellente Transmission. Die präzise polierten Substrate haben eine Ebenheit von unter 1l bzw. 2l. Die zweite Seite ist ebenfalls poliert, aber unbeschichtet.
Die Filter gibt es einzeln oder als Sortiment. Das Sortiment enthält eine sinnvolle Zusammenstellung von acht Filtern, die geschützt in einem Holzkoffer untergebracht sind. Die optische Dichte ist auf jedem Filter angegeben. Die Transmissionskurve jedes einzelnen Filters wird mitgeliefert.
Durch die große Auswahl und vielfältige Kombinationsmöglichkeiten lässt sich jede Dichte zwischen 0 und 8 mit einer Auflösung von 0,1 erreichen. Die optische Dichte (OD) ist folgendermaßen definiert:
OD = -log(T) oder T = 10-OD
Dabei ist T die Transmission (0£T£1). Im Gegensatz zur Transmission addiert sich die Dichte mehrerer Filter. Durch die Kombination von mehreren Filtern kann man weitere Abschwächungsverhältnisse erreichen. Eine zu große Anzahl von Filtern führt jedoch zu unerwünschten Rückreflexionen.
Wegen der Absorption in der metallischen Schicht setzt man die Neutralfilter nur bei Lasern mit niedrigen Leistungen ein. Leistungsniveaus über 30 W/cm2 sollte man vermeiden.