Die Mehrzweck-Grundplatte M-UP-1A ist mit dem auf einer drehbaren Langlochbohrung basierenden patentierten Montagemechanismus von Newport ausgestattet. Hierdurch stehen Gewindebohrungen an jeder beliebigen Stelle eines optischen Tisches zur Verfügung. Diese Flexibilität erleichtert die Montage von Komponenten und Positioniertischen auch außerhalb des Bohrungsrasters erheblich. Aufgrund der flachen Bauweise verändert sich die Höhe des Aufbaus nur wenig und die Stabilität bleibt erhalten.
Zur Befestigung wird lediglich eine handelsübliche M6-Zylinderkopfschraube benötigt. Zahlreiche M6-Gewindebohrungen stehen für die Montage einer Vielzahl von Komponenten zur Verfügung. M3-Gewindebohrungen ermöglichen darüber hinaus die Montage unserer 40 x 40 mm Messtische.
Die Montageplatte 38 besteht aus eloxiertem Aluminium und bietet zahlreiche Gewinde- und Durchgangsbohrungen für eine einfache und stabile Befestigung von Komponenten und Baugruppen. Sie ist besonders nützlich für die Montage zölliger Komponenten auf metrischen Tischen. Falls eine noch größere Montageplattform benötigt wird, steht Modell 290-TP zur Verfügung.