Skip to navigation
.
Skip to content
.
Shopping Cart
Request Quote
Return to the previous page
Mehrzweck-Grundplatte
Patentierte Konstruktion bietet einzigartige Positionierungsvielfalt
Stahlkugeln dienen als Referenzpunkte
Positionierung stiftmontierter Komponenten auf optischen Montagefläche in beliebiger Ausrichtung
Print View
Technical Question
Share This Page
Feedback
Description
Models
Catalog PDF
Durch abgeschrägte Ecken wird eine Montage auf engstem Raum ermöglicht.
Mehrzweck-Grundplatte mit Optikhalter U100-A und Stift M-SP-3 in einem Stifthalter M-VPH-3.
Wiederholgenaue Positionierung durch Stahlkugeln auf zwei Seiten der Grundplatte.
Exklusiv von Newport:
Die Mehrzweck Grundplatte BUP-2 und die kinematischen Grundplatten M-BK-3A besitzen einen patentierten Montagemechanismus, der eine einzigartige Flexibilität bei der Positionierung gewährleistet: Eine frei rotierende Scheibe, die in die Platte eingesetzt ist und an der sich eine exzentrische Langlochbohrung für M6-Schrauben befindet. Mit dieser Schraube wird die Grundplatte auf dem optischen Tisch befestigt. Die Langlochbohrung bietet einen Verstellweg von 18 mm - dies ist mehr als die Hälfte des Diagonalabstands zwischen den Montagebohrungen, die sich in optischen Tischen, Montageplatten oder Messtischen befinden. Somit kann in jeder Position und in jeder Orientierung der Grundplatte auf dem Tisch eine passende Bohrung zur Befestigung gefunden werden. Die gleiche Flexibilität in der Positionierung wird ansonsten nur von Magnetfüßen ermöglicht.
Zum Seitenanfang
Model
Description
BUP-2
Universal Base, Freely Rotating Disk, Eccentric Clearance Slot
English
French
German