Auswahl der Faser
Newport bietet 5 Arten von mehradrigen Fasern an: duale sowie 2-, 3-, 5- und 9-adrige Faserbündel. Die dualen Faserbündel unterscheinden sich von den anderen (es sind keine zweiadrigen Faserbündel). Sie haben zwei Eingangsbündel von 0,92 mm Durchmesser (anstatt einzelner Fasern) die sich aus Fasern mit 100 mm oder 200 mm Durchmesser zusammensetzen und so zusammengefügt sind, dass sie am gemeinsamen Ende zwei senkrecht ausgerichtete Spalte bilden.
Jede Ader der 2-, 3-, 5- und 9-adrigen Faserbündel ist eine einzige 100 oder 200 mm Faser mit einem SMA Stecker am Ende. Die Fasern sind am gemeinsamen Ende in einer senkrechten Linie ausgerichtet mit einer 11 mm Quick Connect Hülse. Achtung: Die 9-adrigen Faserbündel können nur von ausgewählten Oriel Spektrographen aufgelöst werden; vor der Entscheidung für ein 9-adriges Bündel empfiehlt sich eine Beratung mit einem Vertriebsingenieur. Bei Verwendung eines dieser Faserbündel mit einer Kombination aus Spektrograph und Detektor, die nicht von Newport stammen, ist vor der Auswahl eines Faserbündels die Vergrößerung des Endbildes zu berechnen.
F-Zahl Adapter zur Verbesserung der Effizienz
Der F-Zahl Adapter verbessert die Einkoppelungseffizienz bei kritischem Durchgang. Die F-Zahl von Quarzglasfasern wird von F/2 auf F/4 für Oriel Spektrographen angepasst. Es ist zu beachten, dass die Bilder um den Faktor 2 vergrößert werden und dass sich dies auf die Auflösung auswirkt.
Bei Verwendung eines F-Zahl Adapters ist eine Faser mit 100 m Kerndurchmesser zu wählen, um die Vergrößerung des F-Zahl Adapters auszugleichen. Bei Mehrkanal Spektroskopieanwendungen empfiehlt es sich, die am besten geeignete Kombination aus Faser, Spektrograph und Detektor mit einem Vertriebsingenieur zu klären.