| Wellenlängen-Bereich (nm) |
1260 bis 1650 |
| Optischer Verzögerungsbereich (ps) |
0 bis 330 |
0 bis 600 |
| Auflösung der Skala (nm) |
0,05 |
| Einfügedämpfung (dB) |
1,0 ± 0,5 |
| Rückflussdämpfung (dB) |
50 |
| Löschungsverhältnis |
>18 dB für PM Modell |
| Maximale optische Leistung (mW) |
300 |
| Betriebstemperaturbereich (°C) |
0 bis 40 |
| Lagertemperaturbereich (°C) |
-40 bis 60 |
| Fasertyp |
Corning SMF-28 oder Fujikura PM Panda Faser |
| Abmessungen (mm) |
25,4 x 53,3 x 152 |