Nous proposons des mandrins ajustables pour lentilles en version standard et de précision. Les mandrins ajustables pour lentilles de la série AC sont conçus pour être polyvalents, faciles d'emploi et performants. Ils constituent un support rigide pour les éléments de forme ronde et d'épaisseur ou de longueur pratiquement quelconque. Leur trois doigts en Delrin coulissent sans à-coups pour un positionnement facile et sont maintenus fermement en place par des vis à serrage manuel, sur ressort.
La mise en place de l'optique est facile. Réglez d'abord les doigts inférieurs sur le rayon désiré, placez l'élément, puis descendez le doigt supérieur jusqu'à ce que l'optique soit convenablement maintenue. L'extrémité des doigts est en V pour tenir les lentilles minces, l'autre extrémité est en L pour maintenir de manière répétable les lentilles épaisses, les miroirs et les séparateurs de faisceau. Pour changer d'embouts, retirez simplement les vis à oreilles et inversez l' orientation des doigts.
Deux mandrins de la série AC peuvent maintenir un objet long, comme un tube laser. Les mandrins de la série AC ont à leur base un trou lamé compatible avec les vis 8-32 et M4. Ceci permet une fixation facile sur nos séries métriques et non métriques de tiges SP et MSP et de colonnes à embase PS.
Les mandrins ajustables de précision pour lentilles de la série ALM sont robustes et permettent le centrage précis des optiques dans un faisceau. L'optique peut être facilement retirée et replacée avec une excellente répétabilité. Les lentilles sont positionnées par trois tiges rigides en acier inoxydable de pas 0,635 mm , l'une à ressort et les deux autres rigide, dotées chacune d'une extrémité amovible en Delrin en Vé.
Monter des optiques est simple. Réglez les deux tiges en acier sur le rayon souhaité, insérez votre élément optique et ajustez la tige à ressort jusqu'à ce que l'optique soit convenablement maintenue. En plus des extrémités en Delrin en Vé utilisés pour les optiques minces, nous fournissons également des extrémités en L pour maintenir de manière répétable les lentilles épaisses, les miroirs et les séparateurs de faisceau. Ces extrémités de rechange sont stockées sur le diamètre extérieur de l'ALM. Les objets longs, comme les lasers, peuvent être maintenus et inclinés au moyen de deux mandrins ALM.
Les mandrins ajustables pour lentilles de la série ALM présentent un trou lamé à leur base, compatible avec des vis 8-32 et M4 pour faciliter leur fixation aux tiges des séries SP et MSP métriques ou non-métriques, ainsi qu'aux colonnes à embase de la série PS.