Experimente, bei denen die Komponenten häufig gewechselt oder verschoben werden müssen, erfordern oft lange Justagezeiten. Mit Hilfe von Magnetfüßen lässt sich dieser Aufwand erheblich reduzieren. Newport bietet hier eine ganze Modellpalette, maßgeschneidert für jede Anwendung. Sie bildet eine ideale Ergänzung zu ferromagnetischen Arbeitsflächen wie den optischen Tischen und den Montageplatten von Newport.
Die Magnetfüße besitzen einen sorgfältig konstruierten stabilen Magnetkreis mit Linearschaltung der Magnete, der die Haltekraft steuert. Die Magnete werden mit einer Stellschraube geschaltet, so dass die Magnetkraft entweder auf die Tischoberfläche wirkt - was die hohe Haltekraft gewährleistet - oder sie wird in der Basis gehalten, was die schnelle Positionierung der Komponenten erlaubt.
Neben Magnetfüßen bietet Newport auch andere Grundplatten für nicht ferromagnetische Oberflächen an, wie die kinematischen Grundplatten M-BK-3A oder die Mehrzweck-Grundplatte BUP-2. Diese kommen mit einer einzelnen Befestigungsschraube aus und bieten nahezu die gleiche Flexibilität wie die Magnetfüße.
Magnetfüße mit hoher Haltekraft
Die Magnetfüße M-150 und M-200 zeichnen sich durch zahlreiche Leistungsmerkmale aus: Sie besitzen eine große Haltekraft, die über die gesamte Lebensdauer stabil bleibt, eine einfach einzustellende, variable Haltekraft, eine niedrige Bauhöhe, ein besonders geringes magnetisches Streufeld und eine nicht magnetische Montagefläche.
Diese Magnetfüße haben einen stabilen Magnetkreis, der die magnetischen Elemente gleichmäßig verstellt. Anders als bei den meisten Konstruktionen kann dadurch die Haltekraft kontinuierlich variiert werden. Die entsprechende Einstellschraube ist von beiden Seiten des Fußes zugänglich.
M-150 und M-200
Ein Sechskantschlüssel wird mitgeliefert
Kinematischer Magnetfuß
Das Modell M-110 ist ein raumsparender Magnetfuß, der eine eingebaute Kinematikplatte besitzt. Bauteile lassen sich direkt auf den Fuß oder auf die abnehmbare Platte montieren, wodurch die gute Wiederholgenauigkeit beim Abnehmen und Wiedereinsetzen gewährleistet ist. Der Fuß kann auch seitlich an Tischen angebracht werden.
Die kinematische Oberplatte ist mit Federstahlhaken ausgestattet, um sie an der Basisplatte zu befestigen. Beide Platten lassen sich außerdem miteinander verschrauben, so dass auch Säulen oder einseitig montierte Lasten sicher fixiert werden. Selbst bei Verwendung einer Standard 38 mm-Säule bleiben die Montageschrauben zugänglich.
Das Modell M-110 ist ein raumsparender Magnetfuß, der eine eingebaute Kinematikplatte besitzt. Bauteile lassen sich direkt auf den Fuß oder auf die abnehmbare Platte montieren, wodurch die gute Wiederholgenauigkeit beim Abnehmen und Wiedereinsetzen gewährleistet ist.
Die beim Modell M-110 mitgelieferte kinematische Oberplatte bietet eine hohe Wiederholgenauigkeit.
Kompakter Magnetfuß
Das Modell M-MB-3 besitzt eine nicht magnetische Aluminium-Oberfläche, die eine Anordnung mehrerer M6-Bohrungen aufweist. Dieser Magnetfuß eignet sich ideal für kleinere Komponenten.
Magnetische Grundplatte
Der Magnetfuß MB-1 dient der schnellen Positionierung kleiner Komponenten, z.B. Stifthalter der Serien M-VPH oder M-MPH, mit einer einzelnen Gewindebohrung.
Standard-Magnetfuß
Der Magnetfuß M-MB-2 eignet sich aufgrund der einzelnen M6-Bohrung auf der Oberseite ideal zur Montage von Stifthaltern der Serie M-VPH oder M-MPH.