Newports kompakte, hochstabile Spiegelhalter mit Biegeführung eignen sich aufgrund ihrer präzisen Einstellbarkeit ideal für OEM-Anwendungen. Die Ganzstahlkonstruktion besitzt einen Stahlrahmen und Biegeführungen aus Federstahl und bietet eine hervorragende mechanische und thermische Stabilität.
Feinverstellschrauben mit 0,32 mm Gewindesteigung ermöglichen eine Einstellempfindlichkeit von weniger als 7 Bogensekunden über einen Verstellbereich von ±3,5°. Die Verstellung erfolgt mittels eines Innensechskantschlüssels oder eines optionalen BD-05 Ball Driver Sechskantschlüssels. Da keine Drehknöpfe verwendet werden, bleibt der Spiegelhalter sehr kompakt, und unbeabsichtigte Verstellungen werden vermieden. Spiegel können von beiden Seiten eingesetzt werden, so dass die Justage wahlweise von der Vorder- oder Rückseite vorgenommen werden kann. Anschließend können die Spiegel mittels der Halteschrauben mit Nylonspitze oder durch Klebstoff in ihrer Position fixiert werden. Der Halter MFM-075 kann mit dem optionalen Reduzieradapter A-75-50 auch 12,7 mm Optiken sicher aufnehmen.
Eine kontinuierliche Verstellung der optischen Achshöhe ermöglichen die Montagewinkel MFM-050-B bzw. MFM-B. Sie können einfach montiert werden und ermöglichen beidseitige Winkelverstellungen, so dass der Strahlgang während der Verstellung ungestört bleibt. Die Höhe der optischen Achse liegt bei dem MFM-050-B zwischen 12,7 mm und 25,4 mm und bei dem MFM-B zwischen 25,4 mm und 50,8 mm.
Bitte setzen Sie sich wegen weiterer Anwendungen mit unseren Ingenieuren in Verbindung.
MFM-B, MFM-050-B
MFM-B
MFM-050-B