La platine M-VP-25X répond aux exigences de positionnement multi-axes de haute précision requises par les applications utilisées dans divers secteurs: fibre optique, biomédical, semi-conducteur et mesure. Ultra compacte et très fiable, elle convient parfaitement à des applications de contrôle, de micro-assemblage, de micro-usinage ou de manipulation d'éléments légers comme, par exemple, des composants fibres optiques et optiques, des mémoires MEMS, des échantillons cellulaires ou des composants semi-conducteurs.
Fondées sur une technologie dentraînement de haute précision comprenant des patins à recirculation de billes et des vis à billes à faible friction, les tables M-VP-25X garantissent des performances de positionnement extrêmement fiables à une vitesse de 25 mm/s (maximum). Par rapport aux technologies dentraînement direct classiques, lentraînement à vis à billes des platines M-VP-25X garantit une meilleure poussée pour une raideur et une capacité de charge plus élevées; cette plus grande efficacité entraînant moins de dérive de position induite par la chaleur, ainsi que des efforts de réglage moindres.
La modularité des platines M-VP-25X permet la réalisation de systèmes de positionnement multi-axes, compacts. Ainsi, en combinant trois platines M-VP-25X avec l'équerre VP-BK, on obtient un ensemble polyvalent et compact à trois degrés de liberté, la hauteur du plateau de montage se trouvant à 102 mm (±12,7 mm). Pour les applications qui nécessitent jusquà six degrés de liberté, nos platines de rotation SR50 et PR50 ainsi que nos goniomètres de la série GON (voir Goniomètres) peuvent facilement être ajoutés au système. Cette modularité permet de bénéficier des meilleurs avantages en terme de flexibilité, personnalisation, performance et simplicité dutilisation.
Les platines M-VP-25X sont disponibles suivant deux modèles: La M-VP-25XA est équipée dune sortie codeur standard RS422 avec une résolution de 0,1 mm, compatible avec lESP300 et dautres contrôleurs Newport. La M-VP-25XL est équipée, pour sa part, dune interface codeur analogique 1 Vpp. Utilisées avec notre contrôleur XPS, ces platines garantissent une sensibilité de mouvement fiable de 10 nm et une répétabilité bi-directionnelle meilleure que 140 nm.
Besoin d'une précision meilleure que 1 µm?
Pour toutes applications critiques, Newport propose une calibration de positionnement. En effet, sur demande, nous pouvons créer, intégrer et vérifier le bon fonctionnement d'une compensation linéaire avec un contrôleur XPS afin d'améliorer la précision absolue des platines M-VP-25XL. cette compensation est mesurée à 20,0°C, +/- 0,2°C pour les erreurs linéaires et non linéaires, permettant d'atteindre une précision meilleure que 1 µm sur 80% de la course (centrée). Un certificat de calibration lié à la platine est alors fourni suivant la norme de métrologie A67 Newport. Cliquez ici pour obtenir de plus amples informations sur notre service de calibration de micro-positionnement.
Détails de conception
| Matériau de base |
Aluminum |
| Guidages |
Paliers à recirculation de billes précontraintes |
| Mécanisme d'entraînement |
Vis à billes sans jeu |
| Pas de la vis d'entraînement (mm) |
1 |
| Codeur |
M-VP25XA: Sortie RS-422 pour une résolution de 0,1mm M-VP25XL: Sortie cos/sin 1Vpp |
| Fins de course |
Optiques |
| Origine |
Optique, au centre de la course, avec top zéro |
| Moteur |
Servomoteur à courant continu avec génératrice tachymétrique type UE25CC |
| Longueur du câble (m) |
1,5 |
Caractéristiques techniques
|
VP-25XA
|
VP-25XL
|
| Course (mm) |
25 |
| Résolution (mm) |
0,1 |
0,005(1) |
| Incrément minimum (mm) |
0,1 |
0,01 |
| Répétabilité bi-directionnelle (mm) |
0,15 typique - 0,2 garantie |
0,07 typique - 0,14 garantie |
| Précision dans l'axe (mm) |
1 typique - 2 garanti |
| Vitesse maximum (mm/s) |
25 |
| Tangage (mrad) |
50 typique - 100 garanti |
| Lacet (mrad) |
50 typique - 100 garanti |
| MTBF (h) |
20 000 |
20 000 |
| Poids (kg) |
1,5 |
1,5 |
(1) Utilisée avec un contrôleur XPS
Répétabilité bi-directionnelle des M-VP-25XA. La répétabilité bi-directionnelle typique (moyenne) est [BAD REF 164678 ]. La valeur garantie est [BAD REF 164679 ].
Précision dans l'axe des M-VP-25XA . La précision dans l'axe typique (moyenne) est [BAD REF 167315 ]. La valeur garantie est [BAD REF 167316 ].
Tangage des M-VP-25X. Le tangage typique (moyen) est [BAD REF 167318 ]. La valeur garantie est [BAD REF 167319 ].
Lacet des M-VP-25X. Le lacet typique (moyen) est [BAD REF 167320 ]. La valeur garantie est [BAD REF 167321 ].
Les platines M-VP-XL garantissent une sensibilité de mouvement de 10 nm avec une fiabilité et une stabilité de positionnement excellentes.
Caractéristiques de charge et de raideur
| Cz, Capacité de charge centrée normale au guidage |
60 N |
| -Cx, +Cx, Capacité de charge axiale |
40 N |
| kax, Raideur angulaire (roulis) |
20 mrad/N.m |
| kay, raideur angulaire (tangage) |
20 mrad/N.m |
| kaz, Raideur angulaire (lacet) |
30 mrad/N.m |
| Q, Charge en porte-à-faux |
QH, QV = Cz / (1+D/30) |
| D= Distance en porte-à-faux entre le centre de la masse de la charge et le centre des guidages |
| Distance entre la surface supérieure du plateau et le centre des guidages |
22,3 mm |