Der Lineartisch mit Schwalbenschwanzführung M-TSX-1D ermöglicht eine schnelle Positionierung in den verschiedensten Anwendungen. Die präzise, vorgespannte Schwalbenschwanzführung sorgt für gute Stabilität und eine ruckfreie, gleichmäßige Verstellung.
Die Verstellung erfolgt über eine Präzisionsspindel und kann mit Hilfe von zwei Drehknöpfen von beiden Seiten vorgenommen werden. Die Arretierung der Position erfolgt über eine seitlich angebrachte Rändelschraube.
Zur XY-Positionierung können zwei Lineartische aufeinander montiert werden. Eine vertikale Positionierung ist ebenfalls möglich. Der Lineartisch M-TSX-1D kann direkt auf optischen Tischen und Montageplatten montiert werden und lässt sich mit dem Reiter M-PRC-3 für das Schienensystem der Serie PRL kombinieren.