Die Newport Montageplatten der Serie M-RG eignen sich aufgrund ihrer extremen Stabilität und Steifigkeit für anspruchsvollste Forschungsanwendungen. Newport bietet die Serie M-RG in zwei Stärken mit 59 mm und 112 mm an. Alle Montageplatten erreichen eine Ebenheit von <±0,1 mm über 600 mm im Quadrat und verfügen über eine 4,8 mm starke Edelstahloberfläche, zwei Arten von interner Dämpfung durch Zwischenschichten, versiegelte Gewindebohrungen, Stahlwabenkern, schwingungsdämpfende Seitenpaneele und optionale Microlock-Befestigungen.
Technische Daten
| Arbeitsfläche |
Ferromagnetischer Edelstahl der Serie 400 4,8 mm dick mit interner Dämpfungsschicht |
| Dicke (mm) |
59; 112 |
| Oberflächenebenheit (mm) |
±0,1, über 600 mm im Quadrat |
| Kern-Design |
Stahlwaben mit Zwischenstreben; vertikal verklebte, geschlossene Zellkonstruktion; 0,25 mm dickes Stahlblech; dreilagige 0,76 mm dicke Kernverbindung |
| Breitbanddämpfung |
Spezielle Schichtdämpfer plus weitere interne Dämpfung* |
| Art der Montagebohrungen |
Geschnittene (nicht gewalzte) Gewinde mit Senkung M6-1,0 Gewindebohrungen im 25 mm Raster, 12,5 mm vom Rand |
| Bohrungs-/Kernversiegelung |
Leicht zu reinigende konische Kappen, 19 mm tief, nicht korrodierendes, schlagfestes Polymer-Material |
| Optionale Microlock-Befestigungen |
| Anzahl der Microlocks |
4 für Montageplatten <3 ft2 (0,27 m2) 5 für Montageplatten ≥3 ft2 (0,27 m2) |
| Positionen |
W/6 von der langen Seite; L/6 von der kurzen Seite |
| Typische Leistungsdaten |
| Maximaler dynamischer Durchbiegungskoeffizient |
<9,4 x 10-4 |
| Maximale relative Bewegung (mm) |
<1,9 x 10-5 |
| Durchbiegung unter Last (mm)** |
<2,0 x 10-3 |
Hinweis: Alle Messwerte wurden für eine Montageplatte mit den Abmessungen 600 x 900 x 59 mm ermittelt.
* Die interne Dämpfung umfasst den Kern mit dämpfenden Zwischenschichten, die gedämpfte Arbeitsfläche und Seitenpaneele aus Verbundwerkstoff.
** Für eine zentrierte Belastung von 22,7 kg