Die bewährten Montageplatten der Serie M-IG eignen sich ideal für alle Standardanwendungen, bei denen die Stabilität im Vordergrund steht, jedoch nicht die extrem hohe Steifigkeit der Serien M-RG und M-SG erforderlich ist.
Eine Vielzahl industrieller und biomedizinischer Anwendungen in der Fertigung oder Qualitätskontrolle sind auf Montageplatten der Serie M-IG aufgebaut.
Die Deckplatte aus Edelstahl ist mit präzisen, versiegelten Gewindebohrungen versehen, die eine hohe Flexibilität bei der Konfiguration von Aufbauten bieten. Der Stahlwabenkern gewährleistet eine hervorragende Steifigkeit und Dämpfung. Die gedämpften Seitenpaneele und Deckplatte sorgen für eine zusätzliche Reduzierung von Schwingungen. Kundenspezifische Designs mit Bohrungen, Ausschnitten und vollständiger Edelstahlkonstruktion sind ebenfalls erhältlich.
Technische Daten
| Arbeitsfläche |
Ferromagnetischer Edelstahl der Serie 400 3,4 mm dick mit interner Dämpfungsschicht |
| Dicke (mm) |
58 |
| Oberflächenebenheit (mm) |
±0,15, über 600 mm im Quadrat |
| Kern-Design |
Stahlwaben mit Zwischenstreben; vertikal verklebte, geschlossene Zellkonstruktion; 0,25 mm dickes Stahlblech |
| Breitbanddämpfung |
Dämpfung umfaßt Kern mit dämpfenden Zwischenschichten, gedämpfte Arbeitsfläche und Seitenpaneele aus Verbundwerkstoff |
| Art der Montagebohrungen |
Geschnittene (nicht gewalzte) Gewinde mit Senkung M6-1,0 Gewindebohrungen im 25 mm Raster, 12,5 mm vom Rand |
| Bohrungs-/Kernversiegelung |
Leicht zu reinigende konische Kappen, 19 mm tief, nicht korrodierendes, schlagfestes Polymer-Material |
| Optionale Microlock-Befestigungen |
| Anzahl der Microlocks |
4 für Montageplatten <3 ft2 (0,27 m2) 5 für Montageplatten ≥3 ft2 (0,27 m2) |
| Positionen |
W/6 von der langen Seite; L/6 von der kurzen Seite |
| Typische Leistungsdaten |
| Maximaler dynamischer Durchbiegungskoeffizient |
<17 x 10-4 |
| Maximale relative Bewegung (mm) |
<3,3 x 10-5 |
| Durchbiegung unter Last (mm)* |
<3,9 x 10-3 |
Hinweis: Alle Messwerte wurden für eine Montageplatte mit den Abmessungen 600 x 900 x 58 mm ermittelt.
* Für eine zentrierte Belastung von 22,7 kg
Serie M-IG
Ecken-Compliance einer M-IG-23-2 Montageplatte