Der Hubtisch mit Drehplattform M-488 ermöglicht eine präzise Höhenverstellung kombiniert mit einer Rotation. Der große Verstellring erlaubt die Höhenverstellung ohne Verdrehung über einen Bereich von 25 mm bei einer Einstellempfindlichkeit von 10 mm. Eine Feststellschraube fixiert die gewünschte Höhe und schützt vor unbeabsichtigter Verstellung. Die feststellbare Drehplattform hat einen gerändelten Rand für die Grobeinstellung (Skalenteilung 2°).
Besonderen Wert legte Newport bei der Konstruktion auf eine in jeder Höhe stabile Einheit. Die Verstellung erfolgt ohne Umkehrspiel.
An der Montageplatte sind zahlreiche Gewindebohrungen zur Befestigung von Komponenten vorhanden. Zwei Edelstahlstifte mit Fixierklemmen halten Prismen und Strahlteilerwürfel bis zu einer Bauhöhe von 50 mm. Die Klemmen lassen sich beliebig positionieren.