Die Lochblenden für hohe Laserleistung bestehen aus dünnen Molybdänplättchen mit großer Wärmeleitfähigkeit und hohem Schmelzpunkt. Dieser Werkstoff verzieht sich bei der lokal begrenzten Erwärmung durch den Laserstrahl nicht. Die glatte, sehr kreisförmige Öffnung wird mit einem Laser gebohrt.
Die Lochblenden besitzen eine Zerstörschwelle von 75 MW/cm2 CW und eignen sich für gepulste Laser bis 700 mJ/cm2. Sie sind mit und ohne Fassung erhältlich. Die gefassten Lochblenden lassen sich bequem in die Raumfilter von Newport (Modell 900 oder 910A) montieren.