Mit dem Linsenhalter LFM-1A können Optiken entlang ihrer optischen Achse verschoben werden. Mit dem Linsenhalter LFM-1A können Optiken entlang ihrer optischen Achse verschoben werden. Durch Drehen des Linsenhalters erfolgt eine gleichmäßige lineare Verstellung der Optik von bis zu 5 mm, wobei die Empfindlichkeit der Positionsverstellung bei 1 mm liegt. Zur Feststellung der eingestellten Position stehen eine Reihe von leicht zugänglichen Klemmschrauben zur Verfügung.
Mit dem Linsenhalter werden Halteringe zur Montage von Optiken mit 35 mm Durchmesser sowie ein Reduzierstück LPLH-1T (für 25,4 mm Durchmesser) geliefert. Für Mikroskopobjektive steht der Objektivadapter LPMH-1 zur Verfügung. Die Montage des Linsenhalters LFM-1A kann auf Messtischen, Haltern und Stiften erfolgen.