Unsere Systeme sind sofort betriebsbereit und umfassen alle nötigen Bestandteile:
- MS125 Spektrograph
- Frei wählbares Gitter
- Wählbarer Eingangsspalt mit Spalthalterung
- 256 oder 512 InGaAs Photodiodenarray
- LineSpec Software
Abb. 1: Quanteneffizienz des LineSpec InGaAs PDAs.
MS125 Spektrograph
Unsere LineSpec InGaAs PDAs wurden mit verschiedenen Oriel Spektrographen getestet und, auf Grund der hohen Auflösung und Durchsatzleistung, dem wirtschaftlichen Preis und der kompakten Bauweise auf den MS125 abgestimmt. Der MS125 besitzt einen Mikrometerschraubenantrieb und eine Brennweite von 1/8 m, (120 mm). In Tabelle 1 sind die verfügbaren Gitter und die Geräteeigenschaften aufgeführt.
Tabelle 1 Gitteroptionen für lineare LineSpecTM InGaAs Array-Spektrometer
|
Liniendichte (I/mm) |
Blaze-Wellenlänge |
Art |
Spektrale Auflösung (nm)* |
Array Bandpass (nm)* |
Primäre Wellenlänge (nm)** |
Gitter Modell |
| 1200 |
1000 |
Liniengitter |
0,44 |
160 |
550 - 1600 |
77463
|
| 1200 |
750 |
Liniengitter |
0,44 |
160 |
450 - 1000 |
77412
|
| 600 |
1000 |
Liniengitter |
0,86 |
338 |
600 - 2500 |
77465
|
| 600 |
1250 |
Liniengitter |
0,86 |
333 |
750 - 2000 |
77455
|
| 600 |
1600 |
Liniengitter |
0,86 |
325 |
900 - 2000 |
77456
|
| 400 |
1600 |
Liniengitter |
1,3 |
505 |
900 - 2900 |
77457
|
| 300 |
1000 |
Liniengitter |
1,72 |
675 |
575 - 2500 |
77458
|
InGaAs Photodiodenarray Detektorsysteme
Das Detektionssystem besteht aus einem thermoelektrisch gekühlten, linearen InGaAs Photodiodenarray Sensor und einem einstufigen thermoelektrischen Kühler. Der Detektor ist mit einer 12-Bit USB-Schnittstelle ausgestattet; die Datenübertragungszeit zum Computer beträgt ca. 6 ms. Wir bieten 256- und 512-Pixel Arrays mit Arraylängen von jeweils 12,8 und 25,6 mm an. Die Pixelgröße ist 500 mm (Höhe), 50 mm (Breite) mit 50 mm Abstand.
LineSpec Software
Unsere LineSpec Software ist eine intuitiv bedienbare Software zur Instrumentensteuerung und Datenerfassung für Windows-Betriebssysteme (Windows 98/W2K/XP). Das Programm wird für spektrographische Routinemessungen und deren Datenerfassung eingesetzt, wie Dauer-, Einzel- und Mittelwertscans; Absorptions-, Transmissions- und Emissionsspektren; Messungen der Strahlungsintensität. Die Daten können in die meisten MS-Anwenderprogramme exportiert werden.
Kalibrierzubehör
Um die größtmögliche Wellenlängenpräzision des Systems zu gewährleisten, empfehlen wir die Verwendung der 6031 Kr Pencil-Kalibrierlampe zusammen mit einem 6060 Netzgerät, wobei die LineSpec Software sich dann über eine quadratische Standardregression durch die bekannten Peaks einstellt. Die Lampenhalterung 77251 ermöglicht die genaue Ausrichtung der Lampe am Eingangsspalt des Spektrographen.
Separate Detektoren
Für die Besitzer eines Oriel Spektrographen von Newport haben wir einzelne InGaAs-Detektoren im Angebot, die unter einer eigenen Modellnummer erhältlich sind. Diese Detektoren können mit einem entsprechenden Befestigungsflansch an alle Oriel Spektrographen angepasst werden; für einige Spektrographen benötigt man keinen Befestigungsflansch.