Die Neutralfilter bieten variable Abschwächung und Strahlteilung im sichtbaren und im nahen Infrarotbereich. Die optische Dichte ändert sich linear über die Länge des Filters. Die Abschwächung wird durch einen dünnen Aluminiumfilm mit Schutzschicht erzielt. Aufgrund der hohen Lichtreflexion von Aluminium kann auch eine variable Strahlteilung erreicht werden. Die Rückseite der Filter ist mit einer breitbandigen Entspiegelung für den sichtbaren Bereich versehen. Die präzise polierten Substrate aus BK7 oder UV Fused Silica sind leicht keilförmig ausgeführt, um unerwünschte Streifenbildung und Rückreflexionen zu vermeiden.
Die Filter gibt es einzeln oder als abgestimmtes Paar. Die Paare verhindern einen Gradienten der Intensitätsverteilung bei größeren Aperturen, wenn die Filter in entgegengesetzter Richtung bewegt werden. Der variable Abschwächer 925B besitzt ein abgestimmtes Filterpaar und die entsprechende Vorrichtung, um die Filter präzise einzustellen (siehe Variabler Abschwächer).