Abb. 1 Quanteneffizienz von LineSpecTM Gated Linear CCD-Detektoren
Die hier beschriebenen Systeme sind ausschließlich Detektionssysteme und beinhalten keinen Spektrographen. Wir bieten verschiedene 1/8 und 1/4m Spektrographen seperat an.
Ein LineSpec Geschalteter Linear CCD Detektionssystem besteht aus:
- Linearer CCD Array, 3000 Elemente
- USB Schnittstelle
- LineSpec Datenerfassungs- und Steuerungssoftware
Für diese Detektoren können drei Integrationsmodi genutzt werden:
- Integrationszeit - auf dem Gerät anwählbar
Diese Betriebsart funktioniert auch mit externem Trigger. Die Integrationszeit ist über einen eingebauten Drehschalter von 5 ms bis 30 ms einstellbar.
- Externes Gate - über Signalgenerator
In diesem Betriebsmodus ist der Integrationszyklus mit dem Impuls des externen Gates synchronisiert, sodass die Integration mit der steigenden Flanke des Impulses beginnt und mit der fallenden Flanke endet
- Integrationszeit - über Softwaresteuerung
Diese Betriebsart funktioniert nicht mit externen Triggern; die Integrationszeit beträgt 1 ms bis 10 s
LineSpec Software
Die LineSpec Software ist ein Programm zur Instrumentenkontrolle und Datenerfassung für Windows-Betriebssysteme (Windows 98/W2K/XP). Das Programm wird für spektrographische Routinemessungen und deren Datenerfassung eingesetzt. Die Daten können in die meisten MS-Anwenderprogramme exportiert werden. Wir bieten optional LabView-Treiber und ein OEM-Entwicklerpaket an.
Technische Daten
| Pixelgröße |
200 mm (H) x 7 mm (B) |
| Länge des Arrays |
21 mm |
| Sättigungsbelichtung |
4,7 nJ cm-2 (gesamt); 6,6 x 10-5 nJ (pro Pixel) |
| Ausleserauschen (in Elektronen, RMS) |
114 e, typ. |
| Dunkelstrom @ 25°C, rms |
4600 e/s |
| Maximum S/N for single shot |
265 |
| Dynamischer Bereich (well capacity/readout noise) |
8,2 x 108 |
| Empfindlichkeit (12 Bit ADC) |
17 e (count) |
| Integrationszeit |
5 ms bis 10 s |
| Anstiegs- und Abfallzeit Jitter |
<50 ns ns |
| Analogausgang |
0 - 5 V |
| Betriebstemperatur |
25 °C |
| Wiederholrate (als Einzelgerät, z.B. mit Ausgang zum Oszilloskop)* |
150 Scans/s @ 500 kHz Ausleserate und 10 ms Integrationszeit |
| A/D Konverter |
12 Bit |
| Computerschnittstelle |
USB 1.0, 2.0 |
| Software Umgebungen |
Windows 98/W2K/XP |
| RAM Anforderungen |
64 MB |
* Wenn einer der LineSpec Detektoren mit einem Oszilloskop verwendet wird, wird ein 5 V DC, 500 mA Netzgerät zur Versorgung des LineSpec benötigt.