Vor 40 Jahren begann eine Gruppe von Ingenieuren und Wissenschaftlern Lösungen zur Schwingungsisolierung für die aufstrebenden Bereiche der optischen und photonischen Industrie zu bauen. Über die Jahre haben Newports Schwingungsisolierungslösungen zahlreichen Forschern und Ingenieuren geholfen, revolutionäre Produkte zu entwickeln und bahnbrechende Entdeckungen zu machen. Heutzutage ist Newport als führender Anbieter im Bereich der Schwingungsisolierung bekannt und unsere Verpflichtung unseren Kunden gegenüber stärker denn je.
Um das 40 jährige Jubiläum zu feiern bieten wir eine Sonderedition mit einer limitierten Anzahl von optischen Tischen an, deren Design sich an den Gebieten der Laserforschung sowie Luft- und Raumfahrt anlehnt. Das Angebot beinhaltet einen Tisch in Sonderedition, einen Satz von I-2000 Isolatoren und ein Tischinstallationskit.
Die limitierte Edition von optischen Tischen beinhaltet Modelle der M-RS4000 und M-RS2000 Serien mit Seitenverkleidungen im Moonwalk, Crystal oder Spectrum Design. Hierbei stehen für die M-RS4000 Tische Moonwalk und Crystal Seitenverkleidungen sowie für die M-RS2000 Tische Crystal und Spectrum Seitenverkleidungen zur Auswahl. Die Tischgrößen beschränken sich bei diesen limitierten Serien auf 1200x1800 mm, 1200x2400 mm sowie 1200x3000 mm mit Dicken von 203 mm und 305 mm.
Technische Daten
| Arbeitsfläche |
Ferromagnetischer Edelstahl der Serie 400 4,8 mm dick mit interner Dämpfungsschicht |
| Oberflächenebenheit (mm) |
±0,1, über 600 mm im Quadrat |
| Kern-Design |
Stahlwaben mit Zwischenstreben; vertikal verklebte, geschlossene Zellkonstruktion; 0,25 mm dickes Stahlblech; dreilagige 0,76 mm dicke Kernverbindung |
| Abgestimmte Dämpfung |
Schmalbandige hydraulische Schwingungsdämpfer |
| Breitbanddämpfung |
Kern mit dämpfenden Zwischenschichten, gedämpfte Arbeitsfläche und Seitenpaneele aus Verbundwerkstoff |
| Montagebohrungen |
M6-1,0 Gewindebohrungen im 25 mm Raster, 12,5 mm vom Rand |
| Bohrungs-/Kernversiegelung |
Leicht zu reinigende konische Kappen, 19 mm tief, nicht korrodierendes, schlagfestes Polymer-Material |
|
Typische Leistungsdaten |
RS-4000
|
RS-2000
|
| Maximaler dynamischer Durchbiegungskoeffizient |
0,4 x 10-3 |
0,8 x 10-3 |
| Maximale relative Bewegung (mm)* |
<7,6 x 10-8 |
<2,0 x 10-7 |
| Durchbiegung unter Last (mm)** |
<1,3 x 10-3 |
<1,3 x 10-3 |
Anmerkung: Typische Werte für Tische mit 305 mm Dicke.
* Berechnet und interferometrisch in einem relativ ruhigen Labor überprüft; dabei ruhte der Tisch auf pneumatischen Isolatoren.
** Berechnet und überprüft für eine 114 kg schwere Last in der Mitte eines 305 mm dicken Tisches.
M-RS4000
M-RS2000