Light Shaping Diffusers®
  • Homogénéisation d’une source de lumière
  • Mise en forme de la lumière émise
  • Grande efficacité de transmission
  • Jeux de quatre diffuseurs
  • Diamètres 25 et 50 mm
Share This Page
DescriptionSpecifications Models Catalog PDF

Les points de chaleur et une distribution inégale de la lumière sont des problèmes courants avec les ampoules à filament, les lampes à arc, les LED, les tubes à cathode froide, les fibres optiques et les lasers. Les diffuseurs Light Shaping Diffusers® homogénéisent ces sources tout en fournissant une lumière uniforme essentielle à certaines applications. La distribution d’énergie de ces diffuseurs est équivalente à une distribution large bande. Ce sont les diffuseurs grand angle qui produisent la lumière la plus homogène.

Les diffuseurs Light Shaping Diffusers mettent en forme et distribuent la lumière avec précision dans un angle conique qui peut être soit symétrique (circulaire), soit asymétrique (elliptique). Les angles circulaires standard vont de 0,5° à 80° FWHM, et les angles elliptiques standard de 0,2° x 10° à 35° x 95°. L’efficacité de la transmission est supérieure à celle des autres diffuseurs entre 365 et 1600 nm. La surface du diffuseur est antireflet de par la nature du matériau, ce qui permet d’utiliser toute la lumière qui serait sinon perdue par réflexion.

La surface de ces diffuseurs est reproduite par holographie sur du polycarbonate à partir d’une matrice holographique. Sa structure est complètement aléatoire et non-périodique, elle peut faire penser à des microlentilles disposées au hasard. Les diffuseurs divergent la lumière, comme une lentille divergente. Ils fonctionnent indépendamment de la longueur d’onde, avec de la lumière blanche ou monochromatique, cohérente ou incohérente. Ils sont plus efficaces avec des faisceaux de lumière parallèle, mais donnent aussi de bons résultats avec des faisceaux non-parallèles. Leur structure aléatoire élimine le moirage et la diffraction.

Ces diffuseurs sont disponibles en jeux de quatre avec des angles de diffusion semblables. Ils sont livrés dans une monture de 25 ou 50 mm de diamètre afin de s’adapter facilement aux supports de Newport.



Laser
Elliptique 0,2° x 40° FWHM



LED
Circulaire 20° FWHM



Filament
Elliptique 10° x 60° FWHM


Applications
  • Homogénéisation des faisceaux laser et des LED
  • Suppression de la structure du filament des sources étendues
  • Homogénéisation et mise en forme en sortie des faisceaux de fibres optiques
  • Suppression des "points de chaleur" des affichages LED
  • Homogénéisation et mise en forme de l’éclairage arrière des affichages à cristaux liquides
  • Écrans de visualisations de qualité supérieure