Ein Lichtleiter, auch Wellenleiter genannt, liefert eine hochgradig gleichförmige oder homogene Beleuchtung. Durch den Vorgang der Totalreflexion kann ein Lichtleiter das Licht, das aus einer sehr inhomogenen Quelle austritt, in ein hochgradig homogenes Strahlenbündel umwandeln. Um eine maximale Homogenisierung zu erzielen, besitzen die Lichtleiter von Newport quadratische Querschnitte und sehr scharfe Kanten mit minimaler Fase. Die Spannhalter LPH-COL berühren den Lichtleiter nur an den Enden und schützen sie. Bei zusätzlicher Verwendung der Klemmhalterung LPH-MOUNT lassen sie sich leicht drehen. Lichtleiter können in Beleuchtungssystemen für Mikroskope, Inspektionssysteme und Videometrologiesysteme als Homogenisierer verwendet werden.