Conçues pour satisfaire les exigences des applications électro-optiques laser, les lentilles plan-convexes de précision en BK7 de Newport sont fabriquées à partir de verre optique recuit fin et sont polies selon des tolérances serrées à laide de gabarits étalon pour une déformation minimale du front donde. Ces tolérances de qualité de surface serrées permettent de miniser la difusion et les effets de diffraction parasites.
Le BK 7 est un matériau excellent pour la plupart des applications dans les domaines visible et proche infrarouge. Il sagit du verre optique le plus courant et il permet dobtenir dexcellentes performances à un bon rapport qualité-prix.
Des diamètres standard de 6,35 mm à 76,2 mm permettent un montage rapide et facile avec la plupart des supports Newport lors de la réalisation dexpériences ou de prototypes et proposent une possibilité dévolution des lentilles en BK 7 aux lentilles en silice UV.
Des longueurs focales standard offrent une approche systématique qui permet dinterchanger des lentilles de différentes tailles. Ces lentilles sont disponibles non traitées ou avec un traitement antireflet multicouches, avec un choix de traitements large bande ou un traitement type V pour raie laser pour 1 064 nm.
Spécifications
| Distance Focale à 589 nm |
±1 % |
| Matériau |
BK7, qualité A, verre optique recuit fin |
| Longueur d'onde |
3802100 nm, non traitée |
| Précision de Surface |
£3 franges (1,5 l) défaut de sphéricité, 1/2 frange (l/4) précision sur l'ouverture utile, à 589 nm |
| Ouverture utile |
³90 % du diamètre |
| Qualité Surface |
40-20 rayure-piqûre |
| Centrage, Lentille Sphérique |
£3 arc min |
| Tolérance diamètre |
+0/-0,1 mm |
| Epaisseur au Centre (Tc) Tolérance |
±0,1 mm |
| Epaisseur bord (Te) |
3,0 mm, nominale |
| Chanfrein |
00,8 mm largeur x 45° ±15°, typiquement |
| Traitement Antireflet |
-C: Multicouche IR large bande, AR.18, Rmoyen <0,5 %, Rmax <1,5 % par surface, 10001550 nm AR.14
, AR.16
, et AR.18
: large bande, traitement antireflet multicouche, Rmoyen < 0,5 % AR.33
: Traitement type V multicouche pour raie laser, Rmax <0,25 % |
| Durée de vie |
MIL-C-675C, abrasion modérée |
| Nettoyage |
Méthode non abrasive ; nous recommandons l'emploi d'acétone ou d'alcool isopropylique sur du tissu optique (voir Entretien et nettoyage des surfaces optiques) |
| Seuil critique |
MgF2
: 500 W/cm2 en continu, 1 J/cm2 pour des impulsions de 10 ns, typiquement AR.14
-AR.18
: 1000 W/cm2 en continu, 2 J/cm2 pour des impulsions de 10 ns à 1064 nmTraitée antireflet : AR.33
: 2000 W/cm2 en continu, 3 J/cm2 pour des impulsions de 10 ns à 1064 nm |
|
Référence |
Diamètre (mm) |
EFL (mm) |
f/#
|
BFL (mm) |
FFL (mm) |
P2 (mm) |
Tc (mm) |
R (mm) |
| KPX010
|
6,35 |
6,4 |
1,0 |
2,85 |
6,40 |
-3,54 |
5,381 |
3,308 |
| KPX013
|
6,35 |
12,7 |
2,0 |
10,18 |
12,70 |
-2,51 |
3,819 |
6,563 |
| KPX016
|
6,35 |
19,0 |
2,9 |
16,67 |
19,00 |
-2,32 |
3,527 |
9,819 |
| KPX019
|
6,35 |
25,4 |
4,0 |
23,16 |
25,40 |
-2,23 |
3,390 |
13,127 |
| KPX021
|
6,35 |
31,8 |
5,0 |
29,622 |
31,8 |
-2,18 |
3,308 |
16,495 |
| KPX022
|
6,35 |
38,1 |
6,0 |
35,95 |
38,10 |
-2,14 |
3,258 |
19,690 |
| KPX025
|
6,35 |
50,2 |
7,9 |
48,09 |
50,20 |
-2,1 |
3,195 |
25,943 |
| KPX028
|
6,35 |
75,6 |
11,9 |
73,53 |
75,60 |
-2,06 |
3,129 |
39,070 |
| KPX031
|
6,35 |
88,3 |
13,9 |
86,24 |
88,30 |
-2,05 |
3,111 |
45,633 |
| KPX034
|
6,35 |
100 |
15,7 |
97,95 |
100,00 |
-2,04 |
3,098 |
51,680 |
| KPX036
|
8,00 |
10,0 |
1,3 |
7,40 |
10,00 |
-2,60 |
3,900 |
5,187 |
| KPX040
|
12,7 |
19,0 |
1,5 |
15,48 |
19,00 |
-3,51 |
5,330 |
9,819 |
| KPX043
|
12,7 |
25,4 |
2,0 |
22,34 |
25,40 |
-3,05 |
4,638 |
13,127 |
| KPX046
|
12,7 |
38,1 |
3,0 |
35,42 |
38,10 |
-2,67 |
4,052 |
19,690 |
| KPX049
|
12,7 |
50,2 |
3,9 |
47,70 |
50,20 |
-2,49 |
3,789 |
25,943 |
| KPX052
|
12,7 |
62,9 |
4,9 |
60,50 |
62,90 |
-2,39 |
3,626 |
32,570 |
| KPX055
|
12,7 |
75,6 |
5,9 |
73,28 |
75,60 |
-2,32 |
3,519 |
39,070 |
| KPX058
|
12,7 |
88,3 |
6,9 |
86,02 |
88,30 |
-2,27 |
3,444 |
45,633 |
| KPX061
|
12,7 |
100 |
7,8 |
97,76 |
100,00 |
-2,23 |
3,392 |
51,680 |
| KPX064
|
12,7 |
150 |
11,8 |
147,85 |
150,00 |
-2,15 |
3,261 |
77,520 |
| KPX073
|
12,7 |
250 |
19,6 |
247,91 |
250,00 |
-2,08 |
3,156 |
129,200 |
| KPX076
|
25,4 |
25,4 |
1,0 |
16,95 |
25,40 |
-8,44 |
12,807 |
13,127 |
| KPX079
|
25,4 |
38,1 |
1,5 |
33,06 |
38,1 |
-5,03 |
7,643 |
19,690 |
| KPX082
|
25,4 |
50,2 |
1,9 |
46,03 |
50,20 |
-4,16 |
6,321 |
25,943 |
| KPX085
|
25,4 |
62,9 |
2,4 |
59,21 |
62,90 |
-3,68 |
5,584 |
32,507 |
| KPX088
|
25,4 |
75,6 |
2,9 |
72,22 |
75,60 |
-3,37 |
5,122 |
39,070 |
| KPX091
|
25,4 |
88,3 |
3,4 |
85,13 |
88,30 |
-3,16 |
4,803 |
45,633 |
| KPX094
|
25,4 |
100 |
3,9 |
96,97 |
100,00 |
-3,02 |
4,585 |
51,680 |
| KPX096
|
25,4 |
113 |
4,4 |
110,11 |
113,00 |
-2,89 |
4,392 |
58,615 |
| KPX097
|
25,4 |
125 |
4,9 |
122,19 |
125,00 |
-2,80 |
4,261 |
64,600 |
| KPX099
|
25,4 |
138,00 |
5,4 |
135,28 |
138,00 |
-2,72 |
4,136 |
71,583 |
| KPX100
|
25,4 |
150 |
5,9 |
147,33 |
150,00 |
-2,66 |
4,047 |
77,520 |
| KPX103
|
25,4 |
175 |
6,8 |
172,43 |
175,00 |
-2,56 |
3,896 |
90,440 |
| KPX106
|
25,4 |
200 |
7,8 |
197,50 |
200,00 |
-2,49 |
3,783 |
103,360 |
| KPX108
|
25,4 |
225,00 |
8,8 |
222,57 |
225,00 |
-2,43 |
3,693 |
116,712 |
| KPX109
|
25,4 |
250 |
9,8 |
247,61 |
250,00 |
-2,39 |
3,626 |
129,200 |
| KPX112
|
25,4 |
300 |
11,8 |
297,67 |
300,00 |
-2,32 |
3,521 |
155,040 |
| KPX114
|
25,4 |
300 |
13,8 |
347,73 |
350,00 |
-2,27 |
3,445 |
181,552 |
| KPX115
|
25,4 |
400 |
15,7 |
397,76 |
400,00 |
-2,23 |
3,390 |
206,720 |
| KPX117
|
25,4 |
450,00 |
17,7 |
447,80 |
450,00 |
-2,20 |
3,346 |
233,424 |
| KPX118
|
25,4 |
500 |
19,6 |
497,81 |
500,00 |
-2,18 |
3,312 |
258,400 |
| KPX119
|
25,4 |
600 |
23,6 |
597,85 |
600,00 |
-2,15 |
3,259 |
311,232 |
| KPX121
|
25,4 |
750 |
29,5 |
747,88 |
750,00 |
-2,11 |
3,208 |
387,600 |
| KPX122
|
25,4 |
850 |
33,5 |
847,90 |
850 |
-2,11 |
3,183 |
440,912 |
| KPX124
|
25,4 |
1000 |
39,3 |
997,91 |
1000,00 |
-2,08 |
3,156 |
516,800 |
| KPX178
|
50,8 |
62,9 |
1,2 |
52,86 |
62,90 |
-10,03 |
15,221 |
32,507 |
| KPX181
|
50,8 |
75,6 |
1,4 |
67,43 |
75,60 |
-8,16 |
12,383 |
39,070 |
| KPX184
|
50,8 |
88,3 |
1,7 |
81,23 |
88,30 |
-7,06 |
10,722 |
45,633 |
| KPX187
|
50,8 |
100 |
1,9 |
93,62 |
100,00 |
-6,37 |
9,673 |
51,680 |
| KPX189
|
50,8 |
113 |
2,2 |
107,21 |
113 |
-5,79 |
8,789 |
58,615 |
| KPX190
|
50,8 |
125 |
2,4 |
119,59 |
125,00 |
-5,40 |
8,203 |
64,600 |
| KPX192
|
50,8 |
138 |
2,7 |
132,96 |
138 |
-5,04 |
7,658 |
71,583 |
| KPX193
|
50,8 |
150 |
2,9 |
145,20 |
150,00 |
-4,79 |
7,279 |
77,520 |
| KPX196
|
50,8 |
175 |
3,4 |
170,62 |
175,00 |
-4,37 |
6,640 |
90,440 |
| KPX199
|
50,8 |
200 |
3,9 |
195,93 |
200,00 |
-4,06 |
6,170 |
103,360 |
| KPX201
|
50,8 |
225 |
4,4 |
221,18 |
225,00 |
-3,82 |
5,797 |
116,712 |
| KPX202
|
50,8 |
250 |
4,9 |
246,36 |
250,00 |
-3,64 |
5,521 |
129,200 |
| KPX205
|
50,8 |
300 |
5,9 |
296,64 |
300,00 |
-3,35 |
5,095 |
155,040 |
| KPX208
|
50,8 |
400 |
7,8 |
396,98 |
400,00 |
-3,01 |
4,566 |
206,720 |
| KPX211
|
50,8 |
500 |
9,8 |
497,19 |
500,00 |
-2,80 |
4,251 |
258,400 |
| KPX214
|
50,8 |
750 |
14,7 |
747,47 |
750,00 |
-2,52 |
3,833 |
387,600 |
| KPX217
|
50,8 |
1000 |
19,6 |
997,61 |
1000,00 |
-2,39 |
3,625 |
516,800 |
| KPX223
|
76,2 |
100 |
1,3 |
86,97 |
100,00 |
-13,02 |
19,763 |
51,680 |
| KPX226
|
76,2 |
150 |
1,9 |
141,42 |
150,00 |
-8,57 |
13,009 |
77,520 |
| KPX229
|
76,2 |
200 |
2,6 |
193,22 |
200,00 |
-6,77 |
10,270 |
103,360 |
| KPX232
|
76,2 |
300 |
3,9 |
294,88 |
350,00 |
-5,11 |
7,754 |
155,040 |
Les spécifications des traitements antireflet sont en voir Traitements antireflet multicouches large bande et Traitements antireflet type V pour raie laser.