Newport propose trois types de lentilles idéales pour les applications infra-rouge : les lentilles Saphir, au Fluorure de calcium (CaF2) et AMTIR-1. Ces lentilles sont plan-convexes, sans traitement, en diamètre de 25,4 mm et en différentes focales.
Lentilles Saphir
Ces lentilles conviennent en cas d'applications sous vide ou sous atmosphère corrosive exigeant, une pression élevée. La lentille saphir est constituée d'un mono-crystal en aluminium, Al2O3. Ce matériau est extrêmement dur et résistant aux attaques par des acides puissants. Sa force de compression et son point de fusion sont élevés et sa conductivité thermique excellente. La plage de transmission est comprise entre 150 nm et 5 mm.
Lentilles au fluorure de calcium
Nos lentilles CaF2 transmettent sur une large plage spectrale (150 nm à 8 mm) et ont une faible dispersion, d'où une très faible aberration chromatique . La transmission moyenne est d'environ 93%. Le CaF2 est un matériau crystallin isotropique légèrement soluble dans l'eau (0,0016 gm/100 gm H2O à 18° C). Il est aussi légèrement sensible au choc thermique et mécanique.
Lentilles AMTIR-1
Ce sont nos lentilles IR les plus économiques. L'AMTIR-1 est un matériau synthétique dont la transmission couvre la plage allant du proche au moyen infra-rouge (800 nm à 16 mm). La transmission est supérieure d'environ 70 % sur la plage totale.