|  
Inscrivez-vous  Ou  Créer un nouveau compte
  Optique
   
    Accessoires
    Cylindrical and Specialty Lenses
    Documentation technique
    Fenêtres
    Filtres et Atténuateurs
    Kits
    Lentilles sphériques
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
    Miroirs
    Optiques de polarisation
    Optiques haute énergie
    Optiques pour lasers à impulsions ultracourtes
    Prismes
    Replicated Mirrors
    Réseaux de diffraction
    Séparateurs de faisceau
    Systèmes optiques
 Show All Product Lines
Accueil > Produits > Optique > Lentilles sphériques > Lentilles infra-rouge

Lentilles infra-rouge
Lentilles infra-rouge

  • Saphir : Extrêmement dur et durable, UV à proche infra-rouge
  • CaF2: Transmission moyenne élevée, faible aberration chromatique, UV à proche IR
  • AMTIR-1 : matériau économique, proche à moyen IR
  • Plan-convexe, diamètre 25,4 mm, Non traitée

Informations ProduitDescription du produitSpécificationsCatalogue PDF
Informations Produit
Newport propose trois types de lentilles plan-convexes idéales pour les applications IR. Les lentilles Saphir sont particulièrement solides et durables. Le Fluorure de calcium (CaF2) offre une transmission moyenne élevée. L'AMTIR-1 est un matériau économique.



Référence pour commander
 Référence  Matériau  Diamètre
(mm)
 EFL
(mm)
 f/#  BFL
(mm)
 Tc
(mm)
 Te
(mm)
 R
(mm)
 Oriel Model  Quantité  Prix
 SAPX010  Saphir  25,4  25,4  1  21,9  6,2  1,5  19,51  43048  
Disponible
 
$529.00
 SAPX013  Saphir  25,4  50  2  47,2  3,6  1,5  38,41  43050  
Disponible
 
$443.00
 SAPX016  Saphir  25,4  100  3,9  98,6  2,5  1,5  76,82  43052  
Disponible
 
$348.00
 CAPX010  CaF2  25,4  50  2  45,27  6,4  2  20  43150  
7 semaines
 
$405.00
 CAPX013  CaF2  25,4  100  3,9  96,92  4,1  2  39,99  43160  
Disponible
 
$159.30
 CAPX016  CaF2  25,4  500  19,6  498,2  2,4  2  199,99  43190  
Disponible
 
$159.30
 AMPX010  AMTIR-1  25,4  26,06  1  24,59  3,68  1,6  39,37  43402  
Disponible
 
$145.00
 AMPX013  AMTIR-1  25,4  38,6  1,5  37,29  3,3  1,9  58,34  43403  
Disponible
 
$145.00



Retour en haut de page

 
Fondée en 1969, Newport est le seul fournisseur mondial capable de fournir des solutions lasers et photoniques, à partir d'une source unique, aux leaders opérant dans la recherche, la fabrication microélectronique, l'aérospatial, la défense, les sciences de la vie et la fabrication industrielle de précision.
Accueil | Produits | Support | Marchés | A propos de Newport | Investisseurs | Mon compte | Contactez-nous | Contact Webmaster
Terms of Use | Privacy Policy   Copyright © 1996-2009 Newport Corporation. All rights reserved .