Les lentilles cylindriques focalisent ou élargissent la lumière dans un seul axe. Elles peuvent être utilisées pour focaliser la lumière dans une seule ligne, dans les applications de métrologie optique, de balayage laser, de spectroscopie, de diodes laser, dopto-acoustique et de traitement optique. Elles peuvent aussi être utilisées pour élargir la sortie dune diode laser en un faisceau symétrique.
Les lentilles cylindriques de précision en silice UV de Newport sont conçues pour satisfaire les exigences des applications opto-électriques laser. Ces lentilles sont polies selon des tolérances serrées, afin de garantir une déformation minimale du front donde. Leurs tolérances serrées en matière de qualité de surface permettent de minimiser la diffusion et les effets de diffraction parasites.
La silice UV fondue procure une transmission maximale de 195 à 2100 nm. Elle nest pas fluorescente sous la lumière UV et résiste aux radiations. Pour les applications de forte puissance, lextrême pureté de la silice fondue élimine le risque de dommage laser dû aux défauts de surface microscopiques. Ces lentilles simples sont disponibles avec ou sans traitement antireflet, avec un choix de traitement large bande et de traitements de type V pour 1064 nm.
Spécifications
| Distance focale |
±2 % |
| Matériau |
Silice UV |
| Longueur d'onde |
195 -2100 nm, non traitée |
| Précision de Surface |
£l/2 de précision selon l'axe Y sur l'ouverture utile, à 546,1 nm £l/4/ cm de précision selon l'axe X sur l'ouverture utile, à 546,1 nm |
| Ouverture utile |
³80 % du diamètre |
| Qualité Surface |
40-20 rayure-piqûre |
| angle |
<1 mrad sur l'axe X |
| Centrage |
<0,1 mm de déviation entre axe mécanique et axe optique <3 arc min de déviation d'un rayon axial incident dirigé selon l'axe mécanique |
| Longueur (X), Largeur (Y), Tolérance |
±0,1 mm |
| Epaisseur au Centre (Tc) Tolérance |
+0,5/-0,25 mm |
| Epaisseur du bord ( Te) |
Plan-convexe : 3 mm, valeur typique Plan-concave : ±0,3 mm |
| Chanfrein |
0,5 mm largeur x 45°, typiquement |
| Traitement Antireflet |
AR.10
, AR.14
, AR.16
, et AR.18
: large bande, traitement antireflet multicouche, Rmoyen <0,5 % par surface AR.33
: Traitement type V multicouche pour raie laser, Rmax <0,25 % |
| Durée de vie |
MIL-C-675C, abrasion modérée |
| Nettoyage |
Méthode non abrasive ; nous recommandons l'emploi d'acétone ou d'alcool isopropylique sur du tissu optique (voir Entretien et nettoyage des surfaces optiques) |
| Seuil critique |
AR.10
-AR.18
: 1000 W/cm2, 2 J/cm2 avec des impulsions de 10 ns à 532 nm, typiquement AR.33
: 2000 W/cm2 en continu, 3 J/cm2 pour des impulsions de 10 ns à 1064 nm |
Les spécifications des traitements antireflet sont en Traitements antireflet multicouches large bande et Traitements antireflet type V pour raie laser.
Les lentilles cylindriques peuvent être commandées par jeu. voir Kits de lentilles cylindriques de précision.