Les lentilles cylindriques focalisent ou élargissent la lumière dans un seul axe. Elles peuvent être utilisées pour focaliser la lumière en une seule ligne, dans les applications de métrologie optique, de balayage laser, de spectroscopie, de diodes laser, dopto-acoustique et de traitement optique. Elles peuvent aussi être utilisées pour élargir la sortie dune diode laser en un faisceau symétrique.
Les lentiques cylindriques de précision en BK 7 de Newport sont conçues pour satisfaire les exigences des applications électro-optiques laser. Elles sont fabriquées à partir de verre optique recuit fin et sont polies selon des tolérances serrées, afin dassurer une déformation minimale du front donde. Leurs tolérances de qualité des surface serrées permettent de minimiser la diffusion et les effets de diffraction parasites.
Le BK 7 est un excellent matériau pour la plupart des applications dans le visible et le proche infrarouge. Il sagit du verre optique le plus commun et il permet dobtenir de très bonnes performances à un bon rapport qualité-prix.
Ces lentilles cylindriques sont disponibles soit non traitées, soit traitées multicouches antireflet, avec une gamme de traitements large bande ou un traitement de type V pour raie laser 1064 nm.
Spécifications
| Distance focale Tolérance à 589 nm |
±2 % |
| Matériau |
BK7, qualité A, verre optique recuit fin ou équivalent |
| Longueur d'onde |
3802100 nm, Non traitée |
| Précision de Surface |
£l/2 précision selon l'axe Y sur l'ouverture utile à 546,1 nm £l/4/ cm précision selon l'axe X sur l'ouverture utile à 546,1 nm |
| Ouverture utile |
³80 % du diamètre |
| Qualité Surface |
40-20 rayure-piqûre |
| angle |
<1 mrad sur l'axe X |
| Centrage |
<0,1 mm deviation entre l'axe mécanique et l'axe optique <3 arc min deviation d'un rayon axial incident dirigé selon l'axe mécanique |
| Longueur (X), Largeur (Y), Tolérance |
±0,1 mm |
| Epaisseur au Centre (Tc) Tolérance |
+0,5/-0,25 mm |
| Epaisseur du bord ( Te) |
Plan-Convexe: 3,0 mm, typique Plan-Concave: ±0.3 mm |
| Chanfrein |
0,5 mm largeur x 45°, typiquement |
| Traitement Antireflet |
AR.14
, AR.16
, and AR.18
: large bande, traitement antireflet multicouche, Rmoyen < 0,5 % AR.33
: Traitement type V multicouche pour raie laser,Rmax <0,25 % |
| Durée de vie |
MIL-C-675C, abrasion modérée |
| Nettoyage |
Méthode non abrasive ; nous recommandons l'emploi d'acétone ou d'alcool isopropylique sur du tissu optique (voir Entretien et nettoyage des surfaces optiques) |
| Seuil critique |
AR.14
-AR.18
: 1000 W/cm2 en continu, 2 J/cm2 pour des impulsions de 10 ns à 1064 nm AR.33
: 2000 W/cm2 en continu, 3 J/cm2 pour des impulsions de 10 ns à 1064 nm |
Les spécifications pour les traitements antireflet se trouvent Traitements antireflet multicouches large bande et Traitements antireflet type V pour raie laser.
Les lentilles cylindriques peuvent être commandées par jeu. voir Kits de lentilles cylindriques de précision.