Conçues pour répondre aux exigences élevées des applications électro-optiques laser, les lentilles biconvexes de précision en BK7 de Newport sont fabriquées en verre optique recuit fin et polies à des tolérances serrées et contrôlées au moyen de gabarits étalon afin dassurer une déformation minimale du front donde. Les tolérances particulièrement serrées en matière de qualité de surface permettent de minimiser la diffusion et les effets de diffraction parasites.
Le BK 7 est un matériau dexcellente qualité pour la plupart des applications dans le visible et le proche infrarouge. Il constitue le verre optique le plus couramment utilisé et offre un excellent rapport prix / performance.
Les diamètres standard, vont de 6,35 à 50,8 mm et permettent un montage rapide et aisé à laide des nombreux supports Newport pour la constitution dexpériences ou de prototypes. De plus ils garantissent la parfaite interchangeabilité entre les lentilles en BK 7 et celles en silice fondue.
Des longueurs focales standard offrent une approche systématique qui permet dinterchanger des lentilles de différentes tailles. Ces lentilles sont disponibles non traitées ou avec un traitement antireflet multicouches, avec un choix de traitements large bande ou un traitement type V pour raie laser pour 1 064 nm.
Spécifications
| Distance Focale à 589 nm |
±1 % |
| Matériau |
BK7, qualité A, verre optique recuit fin |
| Longueur d'onde |
380-2100 nm, non traitée |
| Précision de Surface |
£3 franges (1,5 l) défaut de sphéricité, 1/2 frange (l/4) précision sur l'ouverture utile, à 546,1 nm |
| Ouverture utile |
³90 % du diamètre |
| Qualité Surface |
40-20 rayure-piqûre |
| Centrage, Lentille Sphérique |
£3 arc min |
| Tolérance diamètre |
+0/-0,1 mm |
| Epaisseur au Centre (Tc) Tolérance |
±0,1 mm |
| Epaisseur bord (Te) |
3,0 mm, Valeur nominale |
| Chanfrein |
00,8 mm largeur x 45° ±15°, typiquement |
| Traitement Antireflet |
AR.14
, AR.16
, et AR.18
: large bande, traitement antireflet multicouche, Rmoyen < 0,5 % AR.33
: Traitement type V multicouche pour raie laser, Rmax <0,25 % |
| Durée de vie |
MIL-C-675C, abrasion modérée |
| Nettoyage |
Méthode non abrasive ; nous recommandons l'emploi d'acétone ou d'alcool isopropylique sur du tissu optique (voir Entretien et nettoyage des surfaces optiques) |
| Seuil critique |
AR.14
-AR.18
: 1000 W/cm2 en continu, 2 J/cm2 pour des impulsions de 10 ns à 1064 nmTraitée antireflet : AR.33
: 2000 W/cm2 en continu, 3 J/cm2 pour des impulsions de 10 ns à 1064 nm |
Les spécifications des traitements antireflet sont en Traitements antireflet multicouches large bande et Traitements antireflet type V pour raie laser.
Traitements antireflet
Plage de longueur d'onde (nm) |
Longueur d'onde centrale (nm) |
Réflectivité par Surface |
Angle d'incidence |
Type de revêtement |
| 430700 |
530 |
Rmoyen < 0,5 % |
015° |
AR.14
|
| 6501000 |
790 |
Rmoyen < 0,5 %, Rmax < 1,5 % |
015° |
AR.16
|
| 10001550 |
1210 |
Rmoyen <0,5 %, Rmax <1,5 % |
015° |
AR.18
|
| 1064 |
1064 |
Rmax <0,25 % |
015° |
AR.33
|