Les lentilles biconcaves de précision en silice UV de Newport sont conçues pour répondre aux exigences élevées des applications laser électro-optiques. Ces lentilles polies à des tolérances serrées et contrôlées au moyen de gabarits étalon afin dassurer une déformation minimale du front donde. Les tolérances particulièrement serrées en matière de qualité de surface permettent de minimiser la diffusion et les effets de diffraction parasites.
La silice UV fondue procure une transmission maximale de 195 à 2100 nm. Elle nest pas fluorescente sous la lumière UV et résiste aux radiations. Pour les applications de forte puissance, lextrême pureté de la silice fondue élimine le risque de dommage laser dû aux défauts microscopiques.
Les diamètres standard, qui varient de 6,35 à 50,8 mm, permettent un montage rapide et aisé au moyen des nombreux supports Newport pour la constitution dexpériences ou de prototypes.
Les distances focales standard garantissent linterchangeabilité systématique entre des lentilles de dimensions différentes. Ces lentilles simples sont disponibles avec ou sans traitement antireflet multicouches, avec un choix de traitement large bande et de traitements de type V pour raie laser pour 1064 nm.
Spécifications
| Distance Focale à 589 nm |
±1 % |
| Matériau |
Silice UV |
| Longueur d'onde |
195 2100 nm, non traitée |
| Précision de Surface |
£3 franges (1,5 l) défaut de sphéricité, 1/4 frange (l/8) précision sur l'ouverture utile, à 546,1 nm |
| Ouverture utile |
³90 % du diamètre |
| Qualité Surface |
20-10 rayure-piqûre |
| Centrage, Lentille Sphérique |
£3 arc min |
| Tolérance diamètre |
+0/-0,1 mm |
| Epaisseur au Centre (Tc) |
2,5 ±0,1 mm |
| Epaisseur bord (Te) |
Valeur nominale |
| Chanfrein |
00,8 mm largeur x 45° ±15°, typiquement |
| Traitement Antireflet |
AR.10
, AR.14
, AR.16
, et AR.18
: large bande, traitement antireflet multicouche, Rmoyen <0,5 % AR.33
: Traitement type V multicouche pour raie laser, Rmax <0,25 % |
| Durée de vie |
MIL-C-675C, abrasion modérée |
| Nettoyage |
Méthode non abrasive ; nous recommandons l'emploi d'acétone ou d'alcool isopropylique sur du tissu optique (voir Entretien et nettoyage des surfaces optiques) |
| Seuil critique |
AR.10
:500 W/cm2 en continu, 1 J/cm2 pour des impulsions de 10 ns, typiquementAR.14
-AR.18
: 1000 W/cm2 en continu, 2 J/cm2 pour des impulsions de 10 ns à 1064 nmAR.33
:2000 W/cm2 en continu, 3 J/cm2 pour des impulsions de 10 ns à 1064 nm |
Les spécifications des traitements antireflet sont en Traitements antireflet multicouches large bande et Traitements antireflet type V pour raie laser.
Traitements antireflet
Plage de longueur d'onde (nm) |
Longueur d'onde centrale (nm) |
Réflectivité par Surface |
Angle d'incidence |
Type de revêtement |
| 245440 |
320 |
Rmoyen <0,5 % |
015° |
AR.10
|
| 430700 |
530 |
Rmoyen < 0,5 % |
015° |
AR.14
|
| 6501000 |
790 |
Rmoyen < 0,5 %, Rmax < 1,5 % |
015° |
AR.16
|
| 10001550 |
1210 |
Rmoyen <0,5 %, Rmax <1,5 % |
015° |
AR.18
|
| 1064 |
1064 |
Rmax <0,25 % |
015° |
AR.33
|