|
|
| Lentilles asphériques en verre moulé |
|
|

|
- La surface asphérique réduit l'aberration sphérique
- Ouvertures numériques de 0,15 à 0,68
- Non montée ou en monture en acier inoxydable
- Traitements antireflet Visible ou proche infra-rouge
- Moins de composants optiques que les systèmes à lentilles sphériques
|
|
|
|
Informations ProduitDescription du produitSpécificationsCatalogue PDF |
Informations Produit
Les lentilles asphériques en verre moulé GeltechTM sont un choix très économique pour la collimation ou la focalisation de lumière à fort grandissement. Elles sont constituées de verre Corning C0550 doté d'une faible dispersion (nd=50.40). Les applications types incluent le couplage de fibres, les diodes laser, les lasers médicaux, le stockage de données optiques et les scanners à codes-barres. Toutes sont fournies non montées, et pour des diamètres de 6,325 mm et plus, ces lentilles peuvent être montées dans une monture en acier inoxydable avec extérieure filetée.
Les lentilles asphériques en verre moulé GeltechTM sont un choix très économique pour la collimation ou la focalisation de lumière à fort grandissement. Elles sont constituées de verre Corning C0550 doté d'une faible dispersion (nd=50.40). Les applications types incluent le couplage de fibres, les diodes laser, les lasers médicaux, le stockage de données optiques et les scanners à codes-barres. Toutes sont fournies non montées, et pour des diamètres de 6,325 mm et plus, ces lentilles peuvent être montées dans une monture en acier inoxydable avec extérieure filetée.
Références pour commander |
Lentilles non montées |
| Ouverture numérique |
Diamètre (mm) |
EFL(mm) |
Ouverture utile (mm) |
Design l (nm) |
Distance de travail (mm) |
Epaisseur fenêtre laser (mm) |
Quantité |
Référence |
Prix |
Quantité |
Référence |
Prix |
| 400-600 nm |
600-1050 nm |
| 0.15 |
2,00 |
5 |
1,5 |
1550 |
4,36 |
|
Disponible |
KGA430-A |
$68.00 |
Disponible |
KGA430-B |
$68.00 |
| 0.15 |
6,50 |
18,40 |
5,50 |
780 |
17,10 |
0.250 |
Disponible |
KGA280-A |
$74.00 |
9 semaines |
KGA280-B |
$74.00 |
| 0.16 |
6,50 |
15,29 |
5 |
780 |
14,00 |
0.250 |
Disponible |
KGA260-A |
$74.00 |
Disponible |
KGA260-B |
$74.00 |
| 0.18 |
6,325 |
13,86 |
5,10 |
650 |
11,99 |
|
Disponible |
KGA560-A |
$83.00 |
Disponible |
KGA560-B |
$83.00 |
| 0.25 |
7,20 |
11 |
5,50 |
633 |
7,96 |
0.250 |
Disponible |
KGA220-A |
$83.00 |
7 semaines |
KGA220-B |
$83.00 |
| 0.30 |
4,70 |
6,16 |
3,70 |
780 |
4,37 |
0.275 |
Disponible |
KGA170-A |
$74.00 |
Disponible |
KGA170-B |
$74.00 |
| 0.40 |
7,20 |
6,24 |
5 |
780 |
3,45 |
0.275 |
Disponible |
KGA110-A |
$83.00 |
Disponible |
KGA110-B |
$83.00 |
| 0.42 |
4,70 |
4,50 |
3,70 |
980 |
2,38 |
|
Disponible |
KGA350-A |
$74.00 |
Disponible |
KGA350-B |
$74.00 |
| 0.47 |
5,42 |
4,47 |
4,20 |
780 |
1,88 |
|
Disponible |
KGA022-A |
$74.00 |
Disponible |
KGA022-B |
$74.00 |
| 0.50 |
3,00 |
2 |
2 |
780 |
1,09 |
0.250 |
Disponible |
KGA150-A |
$68.00 |
Disponible |
KGA150-B |
$68.00 |
| 0.50 |
9,94 |
8 |
8 |
780 |
5,92 |
0.250 |
Disponible |
KGA240-A |
$114.00 |
Disponible |
KGA240-B |
$114.00 |
| 0.53 |
4,70 |
2,95 |
4 |
980 |
2.66 (avant), 6.91 (arrière) |
0.250 |
Disponible |
KGA440-A |
$83.00 |
Disponible |
KGA440-B |
$83.00 |
| 0.55 |
4,00 |
2,72 |
3 |
780 |
0,97 |
|
Disponible |
KGA160-A |
$74.00 |
Disponible |
KGA160-B |
$74.00 |
| 0.55 |
6,325 |
3,89 |
4,29 |
780 |
1,50 |
|
Disponible |
KGA080-A |
$83.00 |
9 semaines |
KGA080-B |
$83.00 |
| 0.55 |
6,325 |
4,51 |
4,95 |
780 |
2,91 |
0.250 |
Disponible |
KGA230-A |
$83.00 |
Disponible |
KGA230-B |
$83.00 |
| 0.60 |
4,00 |
2,97 |
3,60 |
1550 |
1,56 |
|
Disponible |
KGA660-A |
$83.00 |
Disponible |
KGA660-B |
$83.00 |
| 0.60 |
6,325 |
4 |
4,80 |
408 |
2,40 |
0.250 |
Disponible |
KGA671-A |
$114.00 |
Disponible |
KGA671-B |
$114.00 |
| 0.62 |
6,325 |
4,03 |
5 |
685 |
1,56 |
|
Disponible |
KGA340-A |
$83.00 |
Disponible |
KGA340-B |
$83.00 |
| 0.68 |
4,00 |
2,75 |
3,6 |
830 |
1,56 |
|
Disponible |
KGA390-A |
$68.00 |
Disponible |
KGA390-B |
$68.00 |
| 0.68 |
6,325 |
3,10 |
5 |
830 |
1,76 |
|
Disponible |
KGA330-A |
$83.00 |
Disponible |
KGA330-B |
$83.00 |
|
KGA430 |

|
KGA280 |

|
KGA260 |

|
KGA560 |

|
KGA220 |

|
KGA170 |

|
KGA110
|

|
KGA350 |

|
KGA022 |

|
KGA150 |

|
KGA240 |

|
KGA440 |

|
KGA160 |

|
KGA080 |

|
KGA230 |

|
KGA660 |

|
KGA671 |

|
KGA340 |

|
KGA390 |

|
KGA330 |

|
Lentilles montées |
| Les lentilles, d'un diamètre de 6,325 mm ou plus, sont disponibles montées sur un support 304 en acier inoxydable avec un extérieur fileté. L'ouverture numérique est la même que celles des lentilles correspondantes non montées, mais la distance de travail est légèrement différente. |
| Ouverture numérique |
Type de monture |
Distance de travail (mm) |
|
Référence |
Prix |
|
Référence |
Prix |
| 400-600 nm |
600-1050 nm |
| 0.15 |
MT9 |
16,70 |
Disponible |
KGA280-A-MT |
$78.00 |
Disponible |
KGA280-B-MT |
$78.00 |
| 0.16 |
MT9 |
13,60 |
Disponible |
KGA260-A-MT |
$78.00 |
Disponible |
KGA260-B-MT |
$78.00 |
| 0.18 |
MT9 |
11,74 |
Disponible |
KGA560-A-MT |
$88.00 |
Disponible |
KGA560-B-MT |
$88.00 |
| 0.25 |
MT9 |
7,56 |
Disponible |
KGA220-A-MT |
$88.00 |
Disponible |
KGA220-B-MT |
$88.00 |
| 0.40 |
MT9 |
3,18 |
9 semaines |
KGA110-A-MT |
$88.00 |
9 semaines |
KGA110-B-MT |
$88.00 |
| 0.50 |
MT12 |
5,60 |
Disponible |
KGA240-A-MT |
$118.00 |
9 semaines |
KGA240-B-MT |
$118.00 |
| 0.55 |
MT9 |
2,47 |
Disponible |
KGA080-A-MT |
$88.00 |
Disponible |
KGA080-B-MT |
$88.00 |
| 0.55 |
MT9 |
2,59 |
Disponible |
KGA230-A-MT |
$88.00 |
Disponible |
KGA230-B-MT |
$88.00 |
| 0.60 |
MT9 |
2,04 |
Disponible |
KGA671-A-MT |
$88.00 |
Disponible |
KGA671-B-MT |
$88.00 |
| 0.62 |
MT9 |
2,49 |
Disponible |
KGA340-A-MT |
$88.00 |
Disponible |
KGA340-B-MT |
$88.00 |
| 0.68 |
MT9 |
1,71 |
Disponible |
KGA330-A-MT |
$88.00 |
Disponible |
KGA330-B-MT |
$88.00 |
|
 Monture de lentilles MT9
|
 Monture de lentilles MT12
|
| Certain de ces designs optiques tiennent compte de la fenêtre de protection des diodes laser. |
|
| Retour en haut de page |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|