Les lentilles asphériques en verre moulé GeltechTM sont un choix très économique pour la collimation ou la focalisation de lumière à fort grandissement. Elles sont constituées de verre Corning C0550 doté d'une faible dispersion (nd=50.40). Les applications types incluent le couplage de fibres, les diodes laser, les lasers médicaux, le stockage de données optiques et les scanners à codes-barres. Toutes sont fournies non montées, et pour des diamètres de 6,325 mm et plus, ces lentilles peuvent être montées dans une monture en acier inoxydable avec extérieure filetée.