Newports Strahlaufweitungen fokussieren und formen Laserstrahlen mit hoher Qualität und geringem Aufwand. Die Strahlaufweiter der Serie T von Newport arbeiten nach dem Galileischen Prinzip und basieren auf dem Tropel-Design. Sie eignen sich ideal für Anwendungen, bei denen ein kleiner Punkt in großer Entfernung vom Laser gebildet werden soll oder der Strahl Objekte in großer Entfernung kollimiert beleuchten soll. Mit einer Wellenfrontverzerrung von unter l/4 erzielt man auch über große Entfernungen einen kleinen Brennpunkt. Die Linsen besitzen eine Magnesiumfluorid-Entspiegelung, die für 632,8 nm optimiert ist, die Transmission liegt über 95%.
Newport bietet vier Vergrößerungen an: 3-fach, 10-fach, 20-fach und 30-fach, jeweils mit einstellbarer Fokussierung. Die Strahldivergenz nimmt proportional zur Vergrößerung ab. Daraus ergibt sich ein erweiterter Kollimierungsbereich. Die Strahlaufweitungen lassen sich mit dem 1"-32 Gewinde an den meisten HeNe-Lasern befestigen und besitzen mit Ausnahme des Modells T81-3X eine Vorrichtung zur Zentrierung dezentriert eintretender Strahlen.
Technische Daten
| Design-Wellenlänge |
632,8 nm (4801100 nm mit reduzierter Transmission) |
| Eintritts-Strahldurchmesser |
1,0 mm maximal |
| Wellenfrontverzerrung |
< l/4 auf der Achse bei 632,8 nm |
| Entspiegelung |
Breitbandige, einlagige MgF2-Entspiegelung, zentriert bei 632,8 nm |
| Transmission |
T > 95% bei 632,8 nm |
| Montage |
1,0 Zoll x 32 Gänge pro Zoll (Modell ULM, ULM-TILT oder PT-1 kann auch verwendet werden, und siehe Laserhalter) |
| Zerstörschwelle |
100 W/cm2 CW, 2J/cm2 bei 10 ns Pulsbreite, typisch |
Leistungsdaten der Strahlaufweitungen
Das unten angegebene Verhältnis zwischen Vergrößerung M, Brennfleckgröße S, Abstand R und Schärfentiefe Z setzt einen HeNe-Laserstrahl im TEM00-Mode mit 0,8 mm Strahldurchmesser (1/e2) voraus.
Die angegebenen Werte basieren auf folgender Beziehung: S = KR/M. Wird S in mm angegeben und R in m, beträgt der Wert K bei den Modellen T81-10X und T81-20X K=1,1 und bei Modell T81-30X K=1,2.
Die Schärfentiefe Z wird als der Abstand definiert, über den der Strahldurchmesser nicht den 1,4-fachen Wert der Strahltaille (S) überschreitet. Die Werte für Z errechnen sich aus der Formel Z = 2,5S2, wobei S in Millimetern angegeben wird und Z in Metern.
Laserstrahldurchmesser über 0,8 mm erzeugen wegen der Begrenzung der Austrittslinse Beugungsringe in der Bildebene. Bei Strahldurchmessern unter 0,8 mm vergrößert sich der Brennpunkt proportional.
Strahlcharakteristik
|
|
Modell |
|
|
T81-3X
|
T81-10X
|
T81-20X
|
T81-30X
|
R (m) |
Z (m) |
S (mm) |
Z (m) |
S (mm) |
Z (m) |
S (mm) |
Z (m) |
S (mm) |
| 1,5 |
0,76 |
0,55 |
|
|
|
|
|
|
| 2,5 |
2,1 |
0,92 |
0,19 |
0,28 |
|
|
|
|
| 5 |
8,4 |
1,8 |
0,75 |
0,55 |
0,19 |
0,28 |
|
|
| 10 |
33,6 |
3,7 |
3,0 |
1,1 |
0,75 |
0,55 |
|
|
| 25 |
|
|
19 |
2,8 |
4,9 |
1,4 |
2,5 |
1,0 |
| 50 |
|
|
75 |
5,5 |
19 |
2,8 |
10 |
2,0 |
| 100 |
|
|
300 |
11,0 |
75 |
5,5 |
40 |
4,0 |
| 200 |
|
|
|
|
300 |
11,0 |
160 |
8,0 |
| 300 |
|
|
|
|
|
|
360 |
12,0 |
| 1000 |
|
|
|
|
|
|
640 |
16,0 |