Technische Daten
|
Modell |
OBP-A-4L
|
OBP-A-4H
|
OBP-U-4L
|
OBP-U-4H
|
OBP-A-9L
|
OBP-A-9H
|
OBP-U-9L
|
OBP-U-9H
|
| Sensorgröße (mm) |
4 |
9 |
| Eingangsleistungsbereich(1) |
10 mW bis 2,5 mW |
1mW bis 250 mW |
10 mW bis 2,5 mW |
1mW bis 250 mW |
10 mW bis 2,5 mW |
1mW bis 250 mW |
10 mW bis 2,5 mW |
1mW bis 250 mW |
| Antwortzeit, 1/e |
<20 mS |
<60 mS |
| Auflösung(2) (CW-Laser / Pulslaser) |
1 mV / 5 mV |
1mV |
| Betriebstemperaturbereich (°C) |
0 bis 50 |
1) Mit HeNe-Laser (633 nm) gemessen.
2) Umrechnungsfaktor für die Auflösung: 1 mV = 1 mm.