Die Laserhalter der Serie ULM stehen in zwei Ausführungen zur Verfügung und können mit den Montageklemmen M-340-RC und M-370-RC an Säulen befestigt werden. Sie halten auch andere zylindrische Objekte mit Durchmessern zwischen 25,4 mm und 44,5 mm. Der Laser wird mit einer Fixierschraube mit Nylonaufsatz gegen eine V-förmige Führung gepresst, so dass er sicher und taumelfrei über zwei Linien gehalten wird.
Das Standardmodell ULM ist ein feststehender Laserhalter ohne Justagemöglichkeit; er lässt sich mittels dreier horizontaler Durchgangsbohrungen verschrauben und bietet so automatisch eine stabile, verschiebungsfreie Ausrichtung des Lasers. Das Modell ULM-TILT lässt sich zusätzlich mit Feinverstellschrauben in beiden Kippachsen senkrecht zur optischen Achse justieren. Es ist mit gehärteten und polierten Kugeln und kinematischen Führungen mit V-Nut ausgestattet, so dass eine wiederholgenaue Winkelausrichtung und thermische Stabilität gewährleistet sind.
Die hochauflösenden Feinverstellschrauben mit 0,3 mm Gewindesteigung werden über Einsatzbuchsen aus Karbid geführt, so dass sich eine ruckfreie Einstellung bei minimaler Kreuzkopplung und exakter Strahlausrichtung ergibt. Wenn eine direkte Positionsablesung erwünscht ist, steht auch ein Modell mit Mikrometerschrauben ULM-TILT-M zur Verfügung.