| Ausgangsstrom |
| Ausgangsstrom / Bereich (mA) |
050 |
0100 |
0200 |
0500 |
01000 |
02500 |
03000 |
06000 |
| Ausgangsstrom / Auflösung (mA) |
0,001 |
0,002 |
0,004 |
0,01 |
0,02 |
0,05 |
0,06 |
0,12 |
| Ausgangsstrom / Genauigkeit (% FS) |
±0,03 |
±0,05 |
±0,07 |
±0,09 |
| Treiberspannung (V) |
7 |
7 |
7 |
5 |
| Temperaturkoeffizient (ppm FS/°C) |
<50 |
<50 |
<50 |
<50 |
<80 |
| Kurzzeitstabilität (1 Std.) (ppm FS) |
<10 |
<10 |
<10 |
<20 |
| Langzeitstabilität (24 h) (ppm FS) |
<50 |
<50 |
<50 |
<50 |
| Rauschen/Brummstrom (rms) (mA) |
| |
Breitbandbetrieb |
<0,7 |
<1 |
<2 |
<3 |
<4 |
<6 |
<8 |
<10 |
| |
Schmalbandbetrieb |
<0,1 |
<0,1 |
<0,2 |
<0,2 |
<0,6 |
<1 |
<2 |
<2,5 |
| Strombegrenzung |
| |
Bereich (mA) |
050,50 |
0101,0 |
0202,0 |
0505,0 |
01010 |
02525 |
03030 |
06060 |
| |
Auflösung (mA) |
0,001 |
0,002 |
0,004 |
0,01 |
0,02 |
0,05 |
0,06 |
0,12 |
| |
Genauigkeit (mA) |
±0,03 |
±0,05 |
±0,07 |
±0,09 |
| Externe analoge Modulation |
| Eingangsbereich |
010 V, 10 kW |
010 V, 10 kW |
010 V, 10 kW |
010 V, 10 kW |
| Transferfunktion (mA/V) |
5 |
10 |
20 |
50 |
100 |
250 |
300 |
600 |
| Bandbreite (kHz) |
| |
Externe Modulationsbandbreite Hi BW |
DC bis 1000 |
DC bis 600 |
DC bis 500 |
DC bis 350 |
DC bis 400 |
DC bis 200 |
DC bis 300 |
DC bis 100 |
| |
Externe Modulationsbandbreite Lo BW |
DC bis 10 |
DC bis 10 |
DC bis 10 |
DC bis 10 |
DC bis 10 |
DC bis 10 |
DC bis 10 |
DC bis 10 |
| Photodiodeneingang |
| Monitorstrom / Bereich (mA) |
05 |
05 |
050 |
050 |
| Monitorstrom / Stabilität (24 h) (% FS) |
±0,02 |
±0,02 |
±0,02 |
±0,02 |
| Monitorstrom / Genauigkeit |
±0,05% |
±0,05% |
±0,05% |
±0,05% |
| Photodioden-Vorspannung (V) |
0 bis -5 |
0 bis -5 |
0 bis -5 |
0 bis -5 |
| Anzeige |
| Ausgangsstrom / Bereich (mA) |
050,00 |
0100,0 |
0200,0 |
0500,00 |
0999,9 |
0-2500 |
0-3000 |
0-6000 |
| Ausgangsstrom / Auflösung (mA) |
0,01 |
0,01 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
| Ausgangsstrom / Genauigkeit (% FS) |
±0,03 |
±0,05 |
±0,07 |
±0,09 |
| Photodiodenstrom / Bereich (mA) |
05000 |
05000 |
050000 |
050000 |
| Photodiodenstrom / Auflösung (mA) |
1,0 |
1,0 |
10 |
10 |
| Photodiodenstrom / Genauigkeit (% des gesamten Bereichs) |
±0,05 |
±0,05 |
±0,05 |
±0,05 |