| Laserdioden-Gehäuse |
| Unterstützte Laserdioden-Bauformen |
DIL (Modell 742
) Butterfly (Modell 744
) |
| Ausführung |
| Montageplatten |
DIL ZIF Buchse (Modell 742) Butterfly-Flachsockel (Modell 744) |
| TE-Kühler (nur bei Modell 744-TEC
) |
16,6 W, 15 mm x 30 mm, 7,6 V bei max. Strom von 3,9 A |
| Anschlüsse |
15-Pin Stecker Sub-D, Lasertemperaturregelung / 9-Pin Stecker Sub-D, Laserdioden-Stromregelung |
| Temperatursteuerung des Lasers |
| Temperaturbereich (°C) |
0 bis 80 |
| Sensor-Typ (nur bei Modell 744-TEC) |
10 kW Thermistor und AD592CN |
| Allgemeine Daten |
| Abmessungen (H x B x T) (mm) |
32 x 95 x 140 |
| Gewicht (kg) |
0,45 |