Newports Laser Beam Profiler der Serie LBP wurde weiterentwickelt und bietet mit der automatischen Verstärkungs- und Verschlusszeit-Kontrolle eine bessere Performance und einfachere Handhabung. Bei dem LBP Laser Beam Profiler handelt es sich um ein leistungsfähiges, voll programmgesteuertes und komplettes Laserstrahl Diagnose System, das über eine Mehrfach-Messroutine die Signalintegrität und Messgenauigkeit zusätzlich erhöht. Es bietet zahlreiche grafische Darstellungen und Analysefunktionen von Laserstrahlparametern für CW- und Pulslaser, wie z.B. Strahldurchmesser, -form, -position und -leistung sowie Intensitätsprofile.
Die CCD-Kamera ist mit einem Filterrad ausgerüstet, was den Einsatz von bis zu vier Abschwächern mit 12,7 mm Durchmesser ermöglicht. Drei Abschwächer sind bereits im Lieferumfang enthalten: LBP-NG4, LBP-NG9 und LBP-NG10. Weitere Abschwächer können separat erworben werden. Zur Stiftmontage ist die Kamera mit einer 8-32 Gewindebohrung - direkt unterhalb der Sensoroberfläche - versehen. Als Zubehör stehen ein 2X Strahlreduzierer Modell LBP-2X, der es ermöglicht, Laserstrahlen bis ca. 9 mm Durchmesser zu vermessen, sowie ein Beam Sampler Modell LBP-SAM für eine zusätzliche Laserstrahlabschwächung zur Verfügung.
Die PC-Einschubkarte im PCI Format wird in Ihren Desktop-Computer (nicht im Lieferumfang enthalten) eingebaut. Alternativ steht eine externe Elektronik mit USB2.0 Stecker zur Verfügung. Die LBP Software, welche auf einer Begleit-CD mitgeliefert wird, verwandelt Ihren Computer in ein leistungsstarkes Analysewerkzeug. Durch die grafische und numerische Darstellung erlaubt das benutzerfreundliche System eine einfache und intuitive Interpretation der Daten in Echtzeit.
Zubehör
Das für die Laser Beam Profiler der Serie LBP zur Verfügung stehende Zubehör wird zahlreichen experimentellen Anforderungen gerecht. Im Lieferumfang enthalten ist bereits ein Satz NG4, NG9 und NG10 Neutralfilter. Weitere Filter können zusätzlich erworben und übereinander gesetzt werden, um die Abschwächung zu erhöhen. Es ist jedoch zu beachten, dass bei Hochleistungslasern, welche die Zerstörschwelle der Filter überschreiten, die Gefahr besteht, diese zu beschädigen.
Der LBP-SAM Beam Sampler erlaubt jedoch, nur einen kleinen Teil der optischen Leistung in der Größenordnung 10-6 auszukoppeln, um Beschädigungen an dem CCD Sensor des Beam Profilers zu vermeiden. Zusammen mit dem Beam Sampler kommen eine Halterung und ein integrierter Lüfter mit 5V Netzteil.
LBP-SAM Beam Sampler
Technische Daten
|
|
LBP-1 |
LBP-2 |
LBP-3 |
LBP-4 |
| Kamera und PC-Karte |
| Betriebsarten |
1) Zwischenzeilen-Kamera-Modus für CW Betrieb und 2) Bild-Transfer-Modus für gepulsten Betrieb |
| Sensorgröße (mm) |
6,47 x 4,83 |
| Minimal messbarer Strahlquerschnitt (µm) |
150 |
| Spektralbereich (nm) |
190-1100 |
350-1100 |
350-1310 |
350 - 1310 & 1550 |
| Abmessungen (mm) |
ø73 x 52,5 x 56 |
| Computerschnittstellenkabel |
PCI |
| Sync out zur Laser-Triggerung |
RCA Buchse |
| PCI-Betrieb |
| Kartentyp |
PCI-Karte (1/3-Länge), Plug-and-Play |
| PCI Anschlüsse (für andere Kameras) |
S-Video, MXC oder Composite Video |
| Minimale Systemvoraussetzungen (für PCI-Betrieb) |
Pentium 4, 1 GHz, 128MB RAM 10MB freier Speicherplatz auf der Festplatte, Windows 2000/XP 16MB 16Bit Color VGA-Karte, ein CD ROM-Laufwerk Ein freier PCI-Slot (1/3-Länge) VGA Display 1024 x 768 Auflösung |
| USB-Betrieb |
| USB2.0 Anschluss |
USB-A-Anschluss, 90 cm langes Kabel, 8-polige Mini-DIN-Buchse für die Kamera, DC 12V, 0,75 A(1) Eingangsstecker für die Stromversorgung (mitgeliefert) |
| USB2.0 Verbindungen |
MXC |
| Minimale Systemvoraussetzungen (für USB-Betrieb) |
Pentium 4, 1 GHz, 128MB RAM 10MB freier Speicherplatz auf der Festplatte, Windows 2000/XP 16MB 16Bit Color VGA-Karte, ein CD ROM-Laufwerk Ein freier High Speed USB 2.0 Port VGA Display 1024 x 768 Auflösung |
| Systemleistung mit der Software |
| Dynamischer Bereich |
>1011:1 mit softwaregesteuerter Verstärkungsregelung, elektronischem Shutter und externen Filtern |
| Shutter Geschwindigkeiten (s) |
1/50 - 1/100.000 |
| Softwaregesteuerte Verstärkung (dB) |
6 - 60 |
| Maximale Bildaufnahmerate (Hz) |
25 |
| Kleinstes messbares Signal |
Ca. 0,5 nW/cm2 bei 633 nm |
| Sättigungsintensität |
ca. 1 mW/cm2 (1 µJ/cm2) ohne Filter Mit Filtern kann dieser Wert je nach Wellenlänge um den Faktor 2 x 104 bis 106 erhöht werden. |
| Zerstörschwelle |
50 W/cm2 (1 J/cm2) mit allen Filtern installiert (NG4, NG9 und NG10) |
| Null |
Im CW-Betrieb ermöglicht die Null-Funktion die automatische Entfernung des Hintergrundes. |
| Pulsbetrieb |
Möglichkeit, Bilder und Statistiken eines langsamen Pulslasers (1 - 100 Hz) zu erfassen und darzustellen, während Bilder ohne Laserpuls herausgefiltert werden. Durch die Verstärkungssteuerung und externe Filter kann leicht die optimale Intensität erreicht werden. |
| Trigger |
Im Pulsbetrieb lässt sich die Schwelle über eine Schiebeleiste so einstellen, dass nur Frames mit Pulsen angezeigt werden. |
| Max. Frequenz für die Darstellung einzelner Pulse (kHz) |
10 |
(1) Für LBP Modelle mit der Seriennummer xxxC oder höher. LBP Modelle mit der Seriennummer xxxB oder niedriger benötigen einen DC 5 V, 1 A Eingangstecker für das Netzteil.
Transmissionskurve für LBP-NG4
Transmissionskurve für LBP-NG9
Transmissionskurve für LBP-NG10