Les lames donde dordre zéro sont insensibles à la température et introduisent un retard de phase pour des applications de largeur de bande moyenne. Elles sont constituées de deux lames en quartz, avec un écart dair pour une utilisation avec des lasers haute énergie. Lensemble est protégé par une monture en aluminium anodisé noir, qui facilite les manipulations et le montage.
En combinant deux lames donde dont le retard diffère exactement de λ/4 ou de λ/2, on obtient une véritable lame quart donde ou demi-onde. Laxe rapide de lune est aligné avec laxe lent de lautre, de sorte que le retard de lensemble est égal à la différence des retards. Nous proposons des lames donde dordre zéro pour les longueurs donde des principaux lasers de 248 à 1550nm. Toutes les lames donde sont traitées antireflet pour une transmission maximale à la longueur donde nominale.
Les lames donde dordre zéro présentent plusieurs avantages par rapport aux lames dordre multiple. Le premier est une relative insensibilité aux modifications de longueur donde; elles sont donc appropriées pour les applications avec des diodes laser ou des lasers accordables. A titre dexemple, une lame donde dordre zéro conçue pour 780nm fournit un retard utile de 765 à 795nm.
Le retard dans une lame donde dordre zéro est insensible à la température car les variations thermiques entre les lames d'ordre multiple tendent à sannuler. Le coefficient de température dune lame donde dordre zéro typique est de lordre de 0,0001 λ/°C, contre 0,0015 λ/°C pour une lame donde dordre multiple; une variation de température notable entraîne donc une moindre variation du retard.