Ces véritables lames donde dordre zéro sont constituées dun film de polymère biréfringent collé entre deux lames de précision en verre BK7, dont les faces externes sont traitées antireflet large bande. Cette conception assure une excellente qualité du front donde transmis, tout en minimisant la déviation du faisceau et les pertes par réflexion. Lensemble est protégé par une monture en aluminium anodisé noir doté dun repère de laxe rapide pour faciliter son alignement.
Les lames donde en polymère présentent plusieurs avantages par rapport à celles en quartz: angle dacceptance plus important, moindre sensibilité aux variations de longueur donde, prix moins élevé, en particulier pour les ouvertures les plus grandes. Les lames donde en polymère ont un excellent champ de vision angulaire. Le retard varie de moins de 1% pour une variation de ±12° de langle dincidence. Le polymère utilisé est un matériau dont la très faible biréfringence ne varie pratiquement pas avec la longueur donde. Si dc est le retard à la longueur donde nominale lc, le retard d pour une longueur d'onde l est donné par:
d = dc(lc/l)
Enfin, les lames donde de grande ouverture sont moins chères à produire en polymère quen quartz.
Ces lames donde sont disponibles pour un retard de l/4 ou de l/2 pour dix longueurs donde de lasers courants. Nos diamètres extérieurs standard de 12,7 mm, 25,4 mm et 50,8mm facilitent le montage dans les plateaux tournants Newport.
Les lames donde de précision sont disponibles sans monture pour des quantités correspondant à une production OEM. Contactez-nous pour connaître le prix dune commande en nombre.