Les lames donde dordre zéro achromatiques de Newport sont conçues pour offrir un retard défini avec précision sur une large plage de longueurs donde. Ces véritables lames donde dordre zéro sont réalisées avec un empilage de films de polymère biréfringent collé entre deux lames de précision en verre BK7, dont les faces externes sont traitées antireflet large bande. Cette conception assure une excellente qualité du front donde transmis tout en minimisant la déviation du faisceau et les pertes par réflexion. Lensemble est protégé par une monture en aluminium anodisé noir qui facilite le montage. Une marque repère laxe rapide pour faciliter son alignement.
Les lames donde achromatiques en polymère ont un angle dacceptance plus important et une moindre sensibilité aux variations de longueur donde que celles en quartz-MgF2. Le retard varie de moins de 1% pour une variation de ±7° de langle dincidence, et reste dans une marge de ±l/100 sur toute la largeur de bande spécifiée. La transmission optique est légèrement différente de celle des lames donde dordre zéro de précision, chaque lame donde achromatique étant constituée dun empilage de films de polymère.
Ces lames donde achromatiques sont disponibles avec des retards de l/4 ou de l/2 pour quatres plages de longueurs donde du visible et de linfrarouge proche. Le diamètre extérieur standard de 25,4mm facilite le montage dans les plateaux tournants Newport.