Les lames donde dordre zéro achromatique en quartz-MgF2 se caractérisent par une meilleure précision de retard que les lames donde dordre zéro en quartz. Les lames donde achromatique en quartz-MgF2 fonctionnent sur une large plage de longueurs dondes, par rapport aux lames donde dordre zéro en quartz, qui fonctionnent, elles, sur une seule longueur donde.
Les lames donde dordre zéro achromatique de Newport en quartz-MgF2 sont composées de deux cristaux biréfringents différents du quartz cristallin et du fluorure de magnésium (MgF2)chacun étant pourvu dun traitement antireflet large bande particulièrement efficace, dans une conception à écart dair.. Cette construction garantit une excellente qualité de transmission du front donde tout en minimisant la déviation du faisceau et les pertes de réflexion en surface. Lassemblage est en monture en aluminium anodisé noir pour le protéger et en faciliter le montage, laxe rapide étant repèré pour servir de référence pour lalignement.
Grâce à la conception à écart dair, les lames donde achromatique en quartz-MgF2 ont un seuil critique de dommage plus élevé que les lames donde achromatique en film polymère. Les lames donde achromatique en quartz-MgF2 sont également moins onéreuses que les lames donde achromatique en film polymère.
Nos lames donde achromatique sont disponibles avec des retards de ?/4 ou ?/2 sur trois plages de longueurs dondes, du visible au proche infrarouge. Le diamètre extérieur standard de 25,4 mm est pratique pour un montage sur les supports rotatifs Newport.